Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"570487","name":"PSEN ml end adapter","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Similaire à l’illustration
PSEN ml end adapter
Numéro de l'article: 570487
Connecteur, adaptateur de terminaison, IP67, connecteur mâle M12 (X2,
unité de contrôle/connecteur précédent), à 8 broches, codé A surconnecteur femelle
M12 (X3, capteur), à 12 broches, codé A, pour l... Pour plus d’informations
Unité
Sur demande
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Connecteur, adaptateur de terminaison, IP67, connecteur mâle M12 (X2, unité de contrôle/connecteur précédent), à 8 broches, codé A surconnecteur femelle M12 (X3, capteur), à 12 broches, codé A, pour la terminaison du montage en série de PSENmlock.
Données generales
Homologation |
CE
UKCA |
Données techniques
Données électriques
Courant de mesure | 2 A |
Environmental data
Température d’utilisation | -20 - 80 °C |
Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
Indice de protection de boîtie |
Données mécaniques
Type de connecteur 1 | M12, connect. femelle à 12 br |
Codage du connecteur M12 1 | Codé A |
Type de connecteur 2 | M12, connecteur mâle à 8 br |
Codage du connecteur M12 2 | Codé A |
Matériau du connect. fileté 1 | Zn nickelé |
Matériau du connect. fileté 2 | Zn nickelé |
Surf. contact matériel 1 | Au |
Surf. contact matériel 2 | Au |
Matériau du joint d’étanchéité | FKM |
Matériau du connecteur mâle | CuZn doré |
Matériau du connecteur femelle | CuZn doré |
Couleur du boîtier | Noir |
Matériau du boîtier | TPU |
Poids net | 20 g |
Poids brut | 21 g |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Code EAN | 4046548088601 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27272692 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002594 |
Volume | 0 |