Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"535109","name":"PSEN ix0 F1 mag","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GJ"]}
Similaire à l’illustration
PSEN ix0 F1 mag
Numéro de l'article: 535109
Bornier d’armoire électrique, pour raccordement individuel du PSENma1.3-22 M12/8 VA
(capteur = 526247, ensemble = 506247).
Unité
Sur demande
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
cULus Listed |
Données techniques
Environmental data
Température d’utilisation | -10 - 55 °C |
Indice de protection de boîtie |
Données mécaniques
Bornier de raccordement | Bornier à ressorts |
Dimensions hauteur | 56 mm |
Dimension largeur | 7 mm |
Dimension profondeur | 91 mm |
Poids net | 25 g |
Poids brut | 25 g |
Environnement
Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Conformité RoHS | oui |
Exemptions RoHS | non |
Conformité REACh | Sans substance SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Code EAN | 4046548094220 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27272492 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002594 |
Volume | 0.263 |