Comparaison 0
Tutoriels vidéos
Site mondial | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PSEN me4.11 / 4AS

570246
PSEN me4.11 / 4AS
Mechanical safety switch with standard actuator Extraction force 50 N Contacts 2 N/C.

Sur demande
on request
Certifications: CE, EAC (Eurasian), TÜV, cCSAus
Force d’extraction: 50 N
Actionneur: Standard
Nombre de contacts à ouverture: 2
Courant max. pour AC1: 10.0 A
Tension pour AC1: 240 V
Courant max. pour AC15: 3.0 A
Tension pour AC15: 240 V
Indice de protection de boîtier: IP65
Dimension largeur: 30.0 mm
Dimensions hauteur: 100.0 mm
Dimension profondeur: 30.5 mm
Poids brut: 149 g
Poids net: 103 g
Température d’utilisation: -30 - 80 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données