text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PDP67 PN 8FDIO 4IOLS

Numéro de l'article: 4R000004
GTIN: 4046548104806
Appareil de terrain décentralisé pour les applications failsafe et standard, indice de protection IP67/IP69K, connecteur femelle M12, PROFINET IO DEVICE avec PROFIsafe, classe de conformité C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, enregistrement de données I&M 0 et 1-4, Shared Device, MRP, IO-Link Safety Master avec 4 ports (V1.1.3), max. 8 entrées / sor...  Pour plus d’informations

Unité

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Appareil de terrain décentralisé pour les applications failsafe et standard, indice de protection IP67/IP69K, connecteur femelle M12, PROFINET IO DEVICE avec PROFIsafe, classe de conformité C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, enregistrement de données I&M 0 et 1-4, Shared Device, MRP, IO-Link Safety Master avec 4 ports (V1.1.3), max. 8 entrées / sorties digitales de sécurité configurables, tests impulsionnels avec 24 VDC 0,25 A, sortie statique 0,5 A, unipolaires, raccordées par rapport au plus, résistantes aux courts-circuits, protégées contre la surcharge, alimentation Device Supply 24 VDC 16 A, alimentation Load Supply 24 VDC 16 A, séparation du potentiel, raccordement mise à la terre.

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Domaine d’application Fail-safe  
 
But de U1 Device Supply  
Tension d'alimentation (V) 24  
Type de tension d’alim. U1 DC  
Puissance absorbée DC 480  
But de U2 Load Supply  
Tension d'alimentation 2 (V) 24  
Type de tension d’alim. U2 DC  
Port IOL classe B possible ? nein  
Sép. pot. entre port et port nein  
Révision IO Link V1.1.4  
Vitesse trans. port IOL COM1/COM2/COM3  
Courant d’entrée en mode DI 2,5 mA/5 mA (umschaltbar)  
Sort.rés.cou.cir. en mode DO ja  
L+ résistant courts-circuits ja  
Nombre d’entrées digitales 8  
Niveau signaux « 0 » entrée -3 - +5 V DC  
Tension continue sur l’entrée 24 V DC  
Type d’entrée selon EN 61131-2 1, 3  
Temps de filtrage du logiciel 0 ms ... 10 ms  
Tension d’alim. des entrées Alimentation de l’appareil  
Alim. sorties unipolaires Alimentation de l’appareil  
Sort.stat.résist.cou.circ. ja  
Ch. adm. sort. unipol. ohmsch  
induktiv  
kapazitiv  
Nombre de tests impulsionnels 8  
Spécification PROFINET IO
Classes de conformité PROFINET C  
Version PROFIsafe V2.6  
Vit. de transm. PROFINET régl. 100 MBit/s  
Régl. vit. transm. PROFINET automatisch  
Certification PROFINET PNO  
Ident. fabricant PROFINET 092Fh  
Type connect. interf. PROFINET M12  
Type de PROFINET IO-Device  
Sollicitations clim. selon... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation -30  
Temp. ambiante avec UL -30 - 50 °C  
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Condensation autorisée ? kurzzeitig  
Install. haut. autori. AMSL 5000 m  
CEM selon norme .... EN 61131-2 (Zone B)  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 200 m/s²  
Lign fuites + dist isol selon EN 61131-2  
UL/IEC 61010-2-201  
Catégorie de surtensions II  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protection de boîtie IP67 (not evaluated by UL)  
IP69K (not evaluated by UL)  
Séparation potentiel 1 entre Load Supply und Device Supply  
Type séparation du potentiel 1 Funktionsisolierung  
Séparation potentiel 2 entre Ethernet und Device Supply  
Type séparation du potentiel 2 Funktionsisolierung  
Séparation potentiel 3 entre Ethernet und Load Supply  
Type séparation du potentiel 3 Funktionsisolierung  
Matériau du boîtier GD-ZnAl4Cu1  
Bornier de raccordement M12  
Type de borniers schraubverriegelt  
Dimensions hauteur 257.8  
Dimension largeur 61.3  
Dimension profondeur 34.5  
Poids net 988  
Poids brut 1003  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 7a  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
Entrée SCIP disponible oui  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27242204  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000024  
Caractéristique de réf. ETIM EC001419  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548104806  
Volume 0.658  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Accessoires optionnels

Crimping Tool
Crimping Tool 380071
Pince à sertir manuelle pour le sertissage de contacts mâles et femellestorsadés, section transversale 0,08 - 2,5 mm², AWG 28 - 13, sertissage à quatremandrins, réglage fin de la dimension de sertissage par molette de réglage,blocage forcé pour éviter les erreurs de sertissage.
PSEN ma adapter
PSEN ma adapter 380300
Câble, adaptateur, IP68, connecteur femelle M12, noir, droit, à4 broches, codé A sur connecteur mâle M12, noir, coudé, à 5 broches, codé A, PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², noir, pour le raccordement des capteurs PSENmag (capteurs de sécurité)/PIT en1.0 (poignée d’assentiment) sur PSS67 etPDP67.
PSEN cs adapter
PSEN cs adapter 380301
Câble, adaptateur, IP68, connecteur femelle M12, noir, droit, à8 broches, codé A sur connecteur mâle M12, noir, coudé, à 5 broches, codé A, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², noir, avec blindage (treillis de fils), pour le raccordement d’un capteur PSENcode (capteur de sécurité codé) sur PSS67 et PDP67.
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole 380308
Connecteur, connecteur mâle droit M12 à 5 broches, codé A, raccordement à vis, matériau de la bague filetée : CuZn nickelé, diamètre extérieur du câble : 4-6mm
PSS67 M12 connector straight,female,5pol
PSS67 M12 connector straight,female,5pol 380309
Connecteur, connecteur femelle droit M12 à 5 broches, codé A,raccordement à vis, matériau de la bague filetée : CuZn nickelé, diamètre extérieur ducâble : 4-6mm
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole 380310
Plug-in connector, 5-pin, connector angled M12, A-coded, screw connection, material threaded ring: CuZn nickel-plated, outer cable diameter: 4-6mm
PSS67 M12 connector, angled,female,5pole
PSS67 M12 connector, angled,female,5pole 380311
Plug-in connector, 5-pin, connector angled M12, A-coded, screw connection, material threaded ring: CuZn nickel-plated, outer cable diameter: 4-6mm
M12 con., straight, male, 4 pin, D
M12 con., straight, male, 4 pin, D 380316
Plug-in connector, 4-pin, connector straight M12, D-coded, screw connection, material threaded ring: Zinc die casting,nickel-plated, cable screw connection Pg9, outer cable diameter 6-8mm
M12 con., straight, female, 5 pin, L, S
M12 con., straight, female, 5 pin, L, S 380317
Plug-in connector, 5-pin (4+FE), shielded, socket straight M12, L-coded (power), crimp connection, material threaded ring: Zinc die casting,nickel-plated,, cable screw connection Pg11, outer cable diameter 5-9mm
M12 con., straight, male, 5 pin, L, S
M12 con., straight, male, 5 pin, L, S 380318
Plug-in connector, 5-pin (4+FE), shielded, socket straight M12, L-coded (power), crimp connector, material threaded ring: Zinc die casting,nickel-plated,, cable screw connection Pg11, outer cable diameter 5-9mm
Caps for IP67 moduls
Caps for IP67 moduls 380324
Accessories, end caps for M12 ports on PDP67 and PSS67 devices, protection type IP67, black, PU 4 pieces, use only for A- and D-codedM12 ports (380328 only for L coded).
Acc/MA/caps L-coded/M12
Acc/MA/caps L-coded/M12 380328
Accessories, end caps for M12 ports on PDP67 and PSS67 devices, protection type IP67, grey, PU 2 pieces, use only for L-coded M12 ports (380324 only for A- and D-coded).
µSD Memory Card 512MB M12A
µSD Memory Card 512MB M12A 4R000002
PDP67, accessories, microSD memory card, 512 MB, industrial version, nickel-plated brass housing, M12 connector , A-coded, for PDP67 devices. Product has been discontinued. Successor / alternative: 4R000005
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000001
Connection lead for PROFINET, CAT5e, shielded, RJ45 on 4-pin M12 male connector, straight, D-coded, conductor cross section: 4 x 0.34mm², cable length: 3 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000002
Connection lead for PROFINET, CAT5e, shielded, RJ45 on 4-pin M12 male connector, straight, D-coded, conductor cross section: 4x 0.34 mm², cable length: 5 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000003
Connection lead for PROFINET, CAT5e, shielded, RJ45 on 4-pin M12 male connector, straight, D-coded, conductor cross section: 4 x 0.34mm², cable length: 10 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000004
Connection lead for PROFINET, CAT5e, shielded, RJ45 on 4-pin M12 male connector, straight, D-coded, conductor cross section: 4 x 0.34mm², cable length: 20 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN C1000005
Connection lead for PROFINET, CAT5e, shielded, 4-pin M12 male connector, straight, D-coded, on 4-pin M12 male connector,straight, D- coded, conductor cross section: 4 x 0.34 mm², cable length: 0.5 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000006
Connection lead for PROFINET, CAT5e, shielded, 4-pin M12 male connector, straight, D-coded, on 4-pin M12 male connector,straight, D- coded, conductor cross section: 4 x 0.34 mm², cable length: 3 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000007
Connection lead for PROFINET, CAT5e, shielded, 4-pin M12 male connector, straight, D-coded, on 4-pin M12 male connector,straight, D- coded, conductor cross section: 4 x 0.34 mm², cable length: 5 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000008
Connection lead for PROFINET, CAT5e, shielded, 4-pin M12 male connector, straight, D-coded, on 4-pin M12 male connector,straight, D- coded, conductor cross section: 4 x 0.34 mm², cable length: 10 m
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000009
Connection lead for PROFINET, CAT5e, shielded, 4-pin M12 male connector, straight, D-coded, on 4-pin M12 male connector,straight, D- coded, conductor cross section: 4 x 0.34 mm², cable length: 20 m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/1Q50/BK C1000010
Connection lead, power supply, 5-pin M12 male connector, straight, L- coded on 5-pin M12 female connector, straight, L-coded, conductor cross section: 5 x 1.5 mm², 12 A, cable length: 0.5 m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/1Q50/BK C1000011
Connection lead, power supply, 5-pin M12 male connector, straight, L- coded on 5-pin female connector, straight, L-coded, conductor cross section: 5 x 1.5 mm², 12 A, cable length: 3 m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/005/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/005/1Q50/BK C1000012
Connection lead, power supply, 5-pin M12 male connector, straight, L- coded on 5-pin female connector, straight, L-coded, conductor cross section: 5 x 1.5 mm², 12 A, cable length: 5 m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/010/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/010/1Q50/BK C1000013
Connection lead, power supply, 5-pin M12 male connector, straight, L- coded on 5-pin M12 female connector, straight, L-coded, conductor cross section: 5 x 1.5 mm², 12 A, cable length: 10 m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/020/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/020/1Q50/BK C1000014
Connection lead, power supply, 5-pin M12 male connector, straight, L- coded on 5-pin female connector, straight, L-coded, conductor cross section: 5 x 1.5 mm², 12 A, cable length: 20 m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK C1000015
Connection lead, 5-pin M12 male connector, straight, A-coded on 5- pin M12 female connector, straight, A-coded, conductor cross section: 5x 0.34 mm², cable length: 0.5 m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK C1000016
Connection lead, 5-pin M12 male connector, straight, A-coded on 5- pin M12 female connector, straight, A-coded, conductor cross section: 5x 0.34 mm², cable length: 3 m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK C1000017
Connection lead, 5-pin M12 male connector, straight, A-coded on 5- pin M12 female connector, straight, A-coded, conductor cross section: 5x 0.34 mm², cable length: 5 m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK C1000018
Connection lead, 5-pin M12 male connector, straight, A-coded on 5- pin M12 female connector, straight, A-coded, conductor cross section: 5x 0.34 mm², cable length: 10 m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK C1000019
Connection lead, 5-pin M12 male connector, straight, A-coded on 5- pin M12 female connector, straight, A-coded, conductor cross section: 5x 0.34 mm², cable length: 20 m
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK C1000020
Câble de liaison, connecteur mâle M12 à 5 broches, droit, codé A sur connecteur femelle M12 à 5 broches, droit, codé A, section du fil : 5 x0,34 mm², longueur du câble : 30 m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK C1000021
Câble de liaison, connecteur mâle M12 à 5 broches, coudé, codé A sur connecteur femelle M12 à 5 broches, droit, codé A, section du fil : 5 x0,34 mm², longueur du câble : 0,5 m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK C1000022
Câble de liaison, connecteur mâle M12 à 5 broches, coudé, codé A sur connecteur femelle M12 à 5 broches, droit, codé A, section du fil : 5 x0,34 mm², longueur du câble : 3 m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK C1000023
Câble de liaison, connecteur mâle M12 à 5 broches, coudé, codé A sur connecteur femelle M12 à 5 broches, droit, codé A, section du fil : 5 x0,34 mm², longueur du câble : 5 m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK C1000024
Connection lead, 5-pin M12 male connector, angled, A-coded on 5- pin M12 female connector, straight, A-coded, conductor cross section: 5x 0.34 mm², cable length: 10 m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK C1000025
Câble de liaison, connecteur mâle M12 à 5 broches, coudé, codé A sur connecteur femelle M12 à 5 broches, droit, codé A, section du fil : 5 x0,34 mm², longueur du câble : 20 m
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK C1000026
Câble de liaison, connecteur mâle M12 à 5 broches, coudé, codé A sur connecteur femelle M12 à 5 broches, droit, codé A, section du fil : 5 x0,34 mm², longueur du câble : 30 m
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/003/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/003/1Q50/BK C1000027
Câble de raccordement, alimentation, connecteur femelle M12 à 5 broches,droit, codé L, section du fil : 5 x 1,5 mm², 12 A, longueur du câble : 3 m
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/005/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/005/1Q50/BK C1000028
Connection cable, power supply, 5-pin M12 female connector, straight, L- coded, conductor cross section: 5 x 1.5 mm², 12 A, cable length: 5 m
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/1Q50/BK C1000029
Connection cable, power supply, 5-pin M12 female connector, straight, L- coded, conductor cross section: 5 x 1.5 mm², 12 A, cable length: 10 m
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/020/1Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/020/1Q50/BK C1000030
Câble de raccordement, alimentation, connecteur femelle M12 à 5 broches,droit, codé L, section du fil : 5 x 1,5 mm², 12 A, longueur du câble : 20 m
Acc/MA/label plates/IP67
Acc/MA/label plates/IP67 C1000033
Étiquettes de repérage pour PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP (4R000001), 10 pièces, 20 x 8 mm.
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX C1000059
Y adapter for connecting PSEN ml b or PSEN ml s to PDP67, 1 x 8- pin M12 female connector, straight, A-coded on 2 x 5-pin M12 male connector, straight, A-coded
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/2Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/2Q50/BK C1000060
Câble de liaison, alimentation, connecteur mâle M12 à 5 broches, droit, codé L sur connecteur femelle M12 à 5 broches, droit, codé L, section du fil : 5 x 2,5 mm², 16 A, longueur du câble : 0,5 m
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/2Q50/BK
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/2Q50/BK C1000061
Câble de liaison, alimentation, connecteur mâle M12 à 5 broches, droit, codé L sur connecteur femelle M12 à 5 broches, droit, codé L, section du fil : 5 x 2,5 mm², 16 A, longueur du câble : 3 m
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/2Q50/BK
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/2Q50/BK C1000062
Câble de raccordement, alimentation, connecteur femelle M12 à 5 broches,droit, codé L, section du fil : 5 x 2,5 mm², 16 A, longueur du câble : 10 m