Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"570355","name":"PSEN cable M12-12sf 30m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Similaire à l’illustration
PSEN cable M12-12sf 30m
Numéro de l'article: 570355
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 12 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
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
UKCA cULus Listed |
Données techniques
Données électriques
Courant de mesure | 2 A |
Impédance du câble K1 | max. 84 ohms/km à 20 °C |
Environmental data
Température d’utilisation | -30 °C |
Lign fuites + dist isol selon | CEI 60664-1 |
Niv. encr. lign fuites isol |
2
3 |
Indice de protection de boîtie |
Données mécaniques
Type de connecteur 1 | M12, connect. femelle à 12 br |
Forme du type de connecteur 1 | Droit |
Codage du connecteur M12 1 | Codé A |
Matériau du connect. fileté 1 | GD-Zn, Ni |
Surf. contact matériel 1 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Matériau du joint d’étanchéité | FPM |
Matériau du câble K1 | Cu |
Mat. isolation câble K1 | PP (9Y) |
Type de câble K1 | Li9Y11Y |
Longueur du câble | 30 m |
Couleur du boîtier | Noir |
Matériau de la gaine câble 1 | TPU / TPE-U |
Capacité de traction câble 1 | Non |
Rayon de courbure (pose) K1 | 6 x Ø |
Diamètre extérieur max.câbleK1 | 5.9 mm |
Section du conducteur | 0.25 mm² |
Section du fil AWG K1 | 24 |
Blindage K1 | Non |
Nombre de fils | 12 |
Homologations du câble K1 | UL AWM-Style 20233 |
Homologations du connecteur 1 | UL 94 |
Exempt d’halogène | Oui |
Résistant à l’huile | Résistant |
Non inflammable |
UL Cable Flame, FT1
EN 60332-1-2 (60 s) |
Matériau du boîtier | TPU, UL94 |
Couple rota. vis verrouillage | 0,6 Nm |
Poids net | 1320 g |
Poids brut | 1330 g |
Environnement
Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Conformité RoHS | oui |
Exemptions RoHS | oui |
Exemp° RoHS selon directive | 6c |
Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
REACh substances contenues | Plomb |
Pourcentage du polluant | > 0,1 |
N° CAS | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Entrée SCIP disponible | oui |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Code EAN | 4046548088892 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27060311 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001855 |
Volume | 0 |