Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"6N000030","name":"Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-12SF/PT","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Similaire à l’illustration
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-12SF/PT
Numéro de l'article: 6N000030
Adaptateur pour montage en série PSEN sl2-G, connecteur femelle M12 à12 broches,
droit, codé A sur connecteur mâle M12 à 8 broches, droit, codé A et
connecteur femelle M12 à 8 broches, droit, codé A, ... Pour plus d’informations
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Adaptateur pour montage en série PSEN sl2-G, connecteur femelle M12 à12 broches, droit, codé A sur connecteur mâle M12 à 8 broches, droit, codé A et connecteur femelle M12 à 8 broches, droit, codé A, longueur du câble : 0,15 m.
Données generales
Homologation |
CE
UKCA |
Données techniques
Environmental data
Température d’utilisation | -40 - 80 °C |
Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
Données mécaniques
Longueur du câble | 0.15 m |
Matériau de la gaine câble 1 | PUR |
Section du conducteur | 0.25 mm² |
Poids net | 42 g |
Poids brut | 45 g |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
UNSPSC 25 | 39122205 |
Code EAN | 4046548092646 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27272692 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002594 |
Volume | 0.115 |