text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PNOZ m EF EtherCAT FSOE

Numéro de l'article: 772123
GTIN: 4046548097078
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, module de bus deterrain, EtherCAT FSoE maître.
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
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Domaine d’application Fail-safe  
 
But de U1 Versorgung des Moduls  
Tension d'alimentation (V) 24  
Type de tension d’alim. U1 DC  
Puissance absorbée DC 3  
Prot. appareil (automate) U1 6 A, Automat, Char.B  
Séparation du potentiel U1 ja  
But de UINT1 Versorgung des Moduls  
Source de la tension interne über Basisgerät  
Type de tension de UINT1 DC  
Interface du bus de terrain EtherCAT, FSoE  
Type de bus de terrain Device  
Vitesses transmiss° réglables 100 MBit/s  
Raccordement du bus de terrain 2 x RJ45  
Iso. galv. du bus de terrain ja  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation 0  
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité 93 % d’humidité rel. à 40 °C  
Condensation autorisée ? unzulässig  
Install. haut. autori. AMSL 2000 m  
CEM selon norme .... EN 61131-2  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 15g  
Lign fuites + dist isol selon EN 61131-2  
Catégorie de surtensions II  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protec° du lieu d'im IP54  
Indice de protection de boîtie IP20  
Indice de protection bornes IP20  
Séparation potentiel 1 entre Feldbus und Modul  
Type séparation du potentiel 1 Funktionsisolierung  
Position de montage waager. auf Hutschiene  
Dimensions du rail DIN 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
35 x 15 EN/IEC 60715  
Matériau du boîtier partie inf PC  
Matériau du boîtier façade PC  
Matériau du boîtier partie sup PC  
Bornier de raccordement Federkraftklemme  
Schraubklemme  
Type de borniers steckbar  
Donnée 1 conducteur flex. AWG 24 - 12 AWG  
Dimensions hauteur 101.4  
Dimension largeur 22.5  
Dimension profondeur 115  
Poids net 115  
Poids brut 130  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27242208  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000024  
Caractéristique de réf. ETIM EC001423  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548097078  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85176200  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires obligatoires

Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc. 783542
Borniers à ressorts, pour modules de bus de terrain sur PNOZ mm0.xp,1 jeu.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc. 793542
Bornier à vis débrochable, modules de bus de terrain sur PNOZ mm0.xp,1 jeu.

Accessoires optionnels

RJ45 Connector
RJ45 Connector 380401
Connecteur RJ45, droit, IP20, à 8 broches, Cat6a, raccordement IDC, AWG 22, diamètre du câble : 5,5-8,5mm
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
Connecteurs de liaison pour le raccordement des modules sur le côtégauche de l’appareil de base PNOZmulti, jaune/noir (10 pièces).