Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"630771","name":"PSEN op4H-s-30-180/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GS"]}
Similaire à l’illustration
PSEN op4H-s-30-180/1
Numéro de l'article: 630771
Barrières immatérielles de sécurité, de type 4, PL e, protection desmains (résolution 30 mm),
hauteur du champ de protection 1 800 mm, tension d’alimentation 24 V,connecteur de raccordement M12,
émett... Pour plus d’informations
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Barrières immatérielles de sécurité, de type 4, PL e, protection desmains (résolution 30 mm), hauteur du champ de protection 1 800 mm, tension d’alimentation 24 V,connecteur de raccordement M12, émetteur : à 4 broches, récepteur : à 8 broches. Les câbles deraccordement ne sont pas fournis.
Données generales
Homologation |
CE
cULus Listed TÜV EAC |
Type d’EPES | 4 |
Principe du capteur | Optique |
Hauteur de protection | 1800 mm |
Résolution indice protection | Main |
Portée (m) | 0.2 - 19 m |
Données techniques
Données électriques
Tension d'alimentation (V) | 24 V |
Type de tension d’alim. U1 | DC |
Données optiques
Plage longueurs onde utilisée | 950 nm |
Sorties semi-conductrices
Nombre de sorties OSSD | 2 |
Environmental data
Température d’utilisation | 0 - 55 °C |
Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-3 |
Indic. soll. due à l’humidité | 95 % d’humidité rel. à 40 °C |
Condensation autorisée ? | non autorisé |
Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
Accél. choc selon la norme 1 | 10g |
Norme indice de protection | EN 60529 |
Indice de protection de boîtie |
Temps
Temps d'appel | 28 ms |
Données mécaniques
Matériau du boîtier partie sup | Aluminium |
Dimensions hauteur | 1883.3 mm |
Dimension largeur | 32.3 mm |
Dimension profondeur | 36.9 mm |
Poids net | 10300 g |
Poids brut | 10800 g |
Environnement
Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Conformité RoHS | oui |
Exemptions RoHS | non |
Conformité REACh | Sans substance SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Code EAN | 4046548062304 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27272704 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002549 |
Volume | 0 |
Accessoires optionnels
PSEN op Mirror-190/1
630905
Miroir de renvoi de faisceaux, largeur 80 mm, longueur 190 cm.Utilisation possible avec toutes les
barrières immatérielles de la série PSENopt < 190 cm. Pour le montagedirect sur la
machine, les équerres de montage « PSEN op Mirror Bracket Kit/1 » sont
nécessaires, pour le montage dans le « PSEN op Protective », leséquerres de montage
« PSEN op Protective Bracket Mirror/1 » sont nécessaires.
PSEN op CABLE M12 4br.,angle blindé 10m
630308
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femellecoudé
M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit
M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
PSEN op Mirror Bracket Kit/1
630906
Équerre de montage pour la série « PSEN op Mirror », pour le montagedirect.
PSEN op Testpiece H 30mm
630346
Objet de test pour le contrôle du fonctionnement, diamètre 30 mm,protection des mains.
PSEN op67-69K-180/1
630941
Tube acrylique PMMA pour l’étanchéité et la protection d’une
barrière immatérielle de sécurité de longueur 180 cm de la série « PSENop.../1 ». La
classe de protection IP est augmentée de IP65 à IP67, IP68 et IP69K. Lamembrane Gore-
Tex sur les capuchons empêche la pénétration de saleté et
d’eau, ainsi que la condensation interne. Le câble de connexion de labarrière immatérielle
passe par un presse-étoupe PG M16 et empêche
la pénétration de saleté et d’eau.
PSEN CABLE M12 4 br., droit 10m
630302
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 4 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
PSEN op CABLE M12 4 br., droit blindé 3m
630303
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit
M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m
630344
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 4 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
PSEN op CABLE M12 4br., droit 3m
630300
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 4 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
PSEN CABLE M12 4br., droit 5m
630301
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 4 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
PSEN op CABLE M12 4 br, angle blindé 3m
630306
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femellecoudé
M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
PSEN op CABLE M12 4br.,angle blindé 5m
630307
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femellecoudé
M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit
M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
PSEN op CABLE M12 4 br,droit blindé 10m
630305
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit
M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
630319
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femellecoudé
M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
PSEN op CABLE M12 8 br.,droit blindé 3m
630313
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit
M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
PSEN op CABLE M12 8 br., droit blindé 5m
630314
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit
M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
PSEN CABLE M12 8 br., angle blindé 5m
630317
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femellecoudé
M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
PSEN op Protective Bracket-4/1
630956
Kit de montage avec 4 profilés de montage pour la fixation d’une
barrière immatérielle de sécurité de la série « PSEN op.../1 » pour leslongueurs de barrières immatérielles
de 15 cm à 120 cm inclus dans le profilé en aluminium adapté
PSEN op Protective Column/1.
PSEN op CABLE M12 8 br.,angle blindé 10m
630318
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femellecoudé
M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
PSEN op Protective Base/1
630955
Le PSEN op Protective Base/1 est constitué d’un socle en acierinoxydable,
de 3 ressorts et d’une fixation correspondante. Une protection desbarrières immatérielles et
des miroirs de renvoi de faisceaux contre les forts chocs mécaniques estatteinte
conjointement avec le « PSEN op Protective Column » et les équerres
de montage adaptées « PSEN op Protective Bracket ».
PSEN op CABLE M12 8 br.,droit blindé 10m
630315
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit
M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
PSEN op Protective Column-190/1
630954
Profilé en aluminium de longueur 190 cm. Une protection d’une barrièreimmatérielle et
un miroir de renvoi de faisceaux contre les forts chocs mécaniques estatteinte
conjointement avec le « PSEN op ProtectiveBase/1 » et les équerres
de montage adaptées « PSEN op Protective Bracket ».
PSEN op CABLE M12 8br., angle blindé 3m
630316
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femellecoudé
M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
PSEN op Protective Column-165/1
630953
Profilé en aluminium de longueur 165 cm. Une protection d’une barrièreimmatérielle et
un miroir de renvoi de faisceaux contre les forts chocs mécaniques estatteinte
conjointement avec le « PSEN op ProtectiveBase/1 » et les équerres
de montage adaptées « PSEN op Protective Bracket ».
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
630362
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 4 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 50m
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m
630363
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 4 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 50m
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 10m
540324
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 30m
540325
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 3m
540322
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
PSEN CABLE COUDE M12 8 br. 5m
540323
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
630368
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit
M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 50m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 50m
630369
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femellecoudé
M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 50m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m
630366
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit
M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 50m
PSEN op Protective Bracket Mirror/1
630960
Kit de montage avec 4 profilés de montage pour la fixation d’un miroirde renvoi de faisceaux
de la série « PSEN op Mirror .../1 » dans le profilé en aluminium adapté« PSEN
op Protective Column/1 ».
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m
630367
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femellecoudé
M12 à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 50m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femelledroit
M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
630329
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteur femellecoudé
M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
PSEN op Lens Shield-180/1
630921
5 plaques Altuglas PMMA de longueur 180 cm avec
équerres de fixation correspondantes pour la protection de la vitreavant d’une
barrière immatérielle de sécurité de la série « PSEN op.../1 » contre lapoussière, les copeaux ou les
étincelles. Deux « PSENop Lens
Shield » sont nécessaires pour la protection d’une paire de barrièresimmatérielles.
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
630296
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 4 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12
à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
PSEN op CABLE M12 4 br., angle 5m
630342
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 4 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
PSEN CABLE M12 4br., angle 10m
630343
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M12à 4 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m