Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"570871","name":"PSEN sg auxiliary release pin","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J8"]}

Similaire à l’illustration
PSEN sg auxiliary release pin
Numéro de l'article: 570871
Pin for escape release (spare part).
Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre ... Pour plus d’informations
Article arrêté
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Pin for escape release (spare part). Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
Données generales
Homologation | TÜV |
Données techniques
Environmental data
Température d’utilisation | 0 - 55 °C |
Données mécaniques
Dimensions hauteur | 45 mm |
Dimension largeur | 15 mm |
Dimension profondeur | 15 mm |
Poids net | 27 g |
Poids brut | 28 g |
Environnement
WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Données commerciales
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27272692 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002594 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548080278 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85389099 |
Type de numéro de tarif | TARIC |
Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
Quantité par unité d'emballage | 1 |