text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN me4.2 / 4AS

Numéro de l'article: 570251
GTIN: 4046548002645
Interrupteur de sécurité mécanique, avec actionneur standard, contacts :1 F, 2 O.

Unité

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
cCSAus  
TÜV  
EAC  
variante d’appareil Unité  
 
Cat.d’utilisa° norme AC/DC1 EN 60947-4-1  
Tension AC1 contact de sécu. 240  V
Courant max. AC1 contact sécu. 5  A
Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Tension AC15 contact de sécu. 240  V
Courant max AC15 contact sécu. 1.5  A
Température d’utilisation -30 - 80  °C
Indice de protection de boîtie IP65  
Bornier de raccordement Bornier à vis  
Type de borniers Fixe  
Dimensions hauteur 100  mm
Dimension largeur 30  mm
Dimension profondeur 30.5  mm
Poids net 100  g
Poids brut 143  g
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 6a  
6c  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
ETU  
Pourcentage du polluant > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
96-45-7  
Entrée SCIP disponible oui  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27272603  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548002645  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires optionnels

PDP67 cable M12-5sm, 3m
PDP67 cable M12-5sm, 3m 380705
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur mâle droit M12 à5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
PDP67 cable M12-5sm, 10m
PDP67 cable M12-5sm, 10m 380706
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur mâle droit M12 à5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
PDP67 cable M12-5sm, 20m 380707
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur mâle droit M12 à5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
PDP67 cable M12-5sm, 30m 380708
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur mâle droit M12 à5 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
PSEN screw M4x16 10pcs
PSEN screw M4x16 10pcs 540310
Vis à sens unique de serrage, indémontables, M4x16, matériau acierinoxydable, UE = 10 pièces, adaptées aux actionneurs : PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS, PSENme4.
PSEN me4AS
PSEN me4AS 570260
Actionneur standard pour interverrouillage de sécurité mécaniquePSEN me4.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Enrouleur de câble, TPU/TPE-U, jaune RAL1003, 8x0,25, compatible avecchemin de câbles mobiles, couleur des conducteurs individuels : blanc, marron, vert, jaune, gris, rose,bleu, rouge, longueur du câble : 200m
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Module d’entrées décentralisées pour PNOZmulti, indice de protectionIP67, raccordement via module de liaison, 8 entrées digitales de sécurité, 8 sortiesconfigurables comme standard, test impulsionnel ou 24 V.