Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"6L000013","name":"PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227172","0010600222717280UT"]}
Similaire à l’illustration
PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch
Numéro de l'article: 6L000013
Système mécanique pour protecteurs mobiles PSENmech, principe deverrouillage magnétique,
contacts verrouillage 1 O, contacts interverrouillage 3 O, tensiond’alimentation
24 V AC/DC.
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Données generales
Homologation |
CSA
CE CCC UKCA DGUV |
Adapté au montage en série | Oui |
variante d’appareil | Sensor |
Données techniques
Données électriques
Tension d'alimentation (V) | 24 V |
Type de tension d’alim. U1 | AC/DC |
Sorties relais
Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Tension AC15 contact de sécu. | 240 |
Courant max AC15 contact sécu. | 1.5 |
Tension DC13 contact de sécu. | 250 |
Environmental data
Température d’utilisation | -25 - 55 °C |
Catégorie de surtensions | II |
Indice de protection de boîtie | IP67 |
Données mécaniques
Force d’interverrouillage | 1500 |
Dimensions hauteur | 192 mm |
Dimension largeur | 42 mm |
Dimension profondeur | 44 mm |
Poids net | 489 g |
Poids brut | 541 g |
Environnement
Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Conformité RoHS | oui |
Exemptions RoHS | non |
Conformité REACh | Sans substance SVHC |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27272603 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002593 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548101423 |
Volume | 1.258 dm3 |
Harmonized System Code | 85365080 |
Type de numéro de tarif | TARIC |
Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires optionnels

PSEN me5 20mm extension
6L000006
Pièce d’extension de 20 mm du système de déblocage à des
finsd’évacuation pour système pour protecteurs mobiles PSEN
me5.

PSEN me5 40mm extension
6L000007
Pièce d’extension de 40 mm du système de déblocage à des
finsd’évacuation pour système pour protecteurs mobiles PSEN
me5.

PSEN me5 emergency release front
6L000008
Déverrouillage d’urgence, à l’avant, pour système pour
protecteursmobiles PSEN me5.

PSEN me5 emergency release back
6L000009
Déverrouillage d’urgence, à l’arrière, pour système pour
protecteursmobiles PSEN me5.

PSEN me5 escape release
6L000005
Système de déblocage à des fins d’évacuation pour système
pourprotecteurs mobiles PSEN me5.

PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Enrouleur de câble, TPU/TPE-U, jaune RAL1003, 8x0,25, compatible avecchemin de câbles mobiles, couleur
des conducteurs individuels : blanc, marron, vert, jaune, gris, rose,bleu, rouge,
longueur du câble : 200m
Accessoires d'installation

PSEN me5 AA
6L000002
Actionneur d’angle pour système pour protecteurs mobiles PSEN me5. Rayond’approche R ≥ 600 mm.

PSEN me5 AR
6L000003
Actionneur radius pour système pour protecteurs mobiles PSEN me5,capteur
pour petits
clapets. Rayon d’approche R ≥ 150 mm.

PSEN me5 AF
6L000004
Actionneur flexible pour système pour protecteurs mobiles PSEN me5.Rayon
d’approche R ≥ 400
mm.

PSEN me5 AS
6L000001
Actionneur standard pour système pour protecteurs mobiles PSEN me5.Rayon d’approche R ≥ 800 mm