text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
3 produits trouvés
SDD ES EIP
540137
GTIN: 4046548084412
SDD (Safety Device Diagnostics), module de bus de terrain, standard,EtherNet/IP, 2 ports RJ45, 6 entrées / sorties digitales, borniers débrochables (noncompris dans la livraison).

Sur demande
SDD ES PROFINET
540138
GTIN: 4046548083026
SDD (Safety Device Diagnostics), module de bus de terrain, standard,Profinet, 2 ports RJ45, 6 entrées / sorties digitales, borniers débrochables (noncompris dans la livraison).

Sur demande
SDD ES ETH
540130
GTIN: 4046548083002
SDD (Safety Device Diagnostics), module de bus de terrain, standard,Modbus/TCP, 2 ports RJ45, 6 entrées / sorties digitales, borniers débrochables (noncompris dans la livraison).

Sur demande

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue