text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
  • 1(current)
  • 2
  • 3
128 produits trouvés
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1   1 Unit
541003
GTIN: 4046548060805
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 5 broches M12, un sens d’activation, IP67, distance de commutation 11 mm, Sao = 8 mm,Sar = 20 mm, VP = 1 pièce capteur codé avec actionneur.

Sur demande
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1   1unit
541111
GTIN: 4046548067200
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, câble deraccordement 5 m, un sens d’activation, supporté par le SDD, IP6K9K, distance de commutation11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 pièce capteur codé multiple avec actionneur. Au total, 8 procédures d’apprentissage sont possibles.

Sur demande
PSEN cs3.1a   1switch
541061
GTIN: 4046548067125
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, câble de 5 m,un sens d’activation, supporté par le SDD, IP6K9K, distance de commutation en fonction de l’actionneur, VP = 1 pièce capteur codé sans actionneur.

Sur demande
PSEN cs4.1   1 actuator
541180
GTIN: 4046548058826
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs4.x, IP67, UE = 1 pièce.

Sur demande
PSEN cs1.1n   1switch
540053
GTIN: 4046548063943
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurM12 à 5 broches, 4 sens d’activation, IP67, distance de commutation env. 21 mm, Sao =15 mm, Sar = 40 mm, UE = 1 pièce capteur codé.

Sur demande
PSEN cs1.1   1 actuator
540080
GTIN: 4046548003031
Actionneur pour capteur de sécurité codé PSENcode 1.x/2.x, VP = 1 pièce actionneur.

Sur demande
PSEN cs5.11n/PSEN cs5.11 M12 1UNIT
542013
GTIN: 4046548085945
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteur deraccordement M12 à 5 broches, pour applications jusqu’à SIL 3 ou PL e, IP67, distance decommutation env. 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, UE = 1 pièce capteur codé avec actionneur.

Sur demande
PSEN cs3.1b 1 switch
541062
GTIN: 4046548073812
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, câble deraccordement 10 m, un sens d’activation, IP6K9K, distance de commutation env. 11 mm, Sao =8 mm, Sar = 20 mm, UE = 1 pièce capteur codé.

Sur demande
PSEN cs4.1b 1switch
541162
GTIN: 4046548077216
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, câble deraccordement 10 m, un sens d’activation, IP6K9K, distance de commutation env. 11 mm, Sao =8 mm, Sar = 20 mm, UE = 1 pièce capteur codé multiple, max. 8 procédures d’apprentissage.

Sur demande
PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX
540105
GTIN: 4046548003017
Capteur de sécurité codé PSENcode, codé multiple, avec capteur de sécurité et actionneur, certificat ATEX, connecteur mâle M12 à 8 broches, montage en série, grandes dimensions, 1 paire de CABLE/M12/CLIP incluse pour la protection d’un connecteur mâle M12

Sur demande
PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1   1 Unit
540200
GTIN: 4046548002980
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 8 broches M12, 4 sens d’activation, supporté par le SDD, IP67, distance de commutation21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 pièce capteur codé unique avec actionneur.

Sur demande
PSEN cs2.1   1 actuator
540180
GTIN: 4046548002997
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs2.x, IP67, UE = 1 pièce.

Sur demande
PSEN cs3.1   1 actuator
541080
GTIN: 4046548058819
Actionneur pour capteur de sécurité codé PSENcode 3.x VP = 1 pièce actionneur.

Sur demande
PSEN cs2.1p   1 switch
540150
GTIN: 4046548003000
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurM12 à 8 broches, 4 sens d’activation, IP67, distance de commutation env. 21 mm, Sao =15 mm, Sar = 40 mm, UE = 1 pièce capteur codé multiple, max. 8 procéduresd’apprentissage.

Sur demande
PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1   1 Unit
540103
GTIN: 4046548063929
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 5 broches M12, 4 sens d’activation, IP67, distance de commutation 21 mm, Sao = 15 mm,Sar = 40 mm, VP = 1 pièce capteur codé multiple avec actionneur. Au total, 8 procédures d’apprentissage sont possibles.

Sur demande
PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1   1 Unit
540003
GTIN: 4046548063912
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 5 broches M12, 4 sens d’activation, IP67, distance de commutation 21 mm, Sao = 15 mm,Sar = 40 mm, VP = 1 pièce capteur codé avec actionneur.

Sur demande
PSEN cs2.1n   1switch
540153
GTIN: 4046548063950
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurM12 à 5 broches, 4 sens d’activation, IP67, distance de commutation env. 21 mm, Sao =15 mm, Sar = 40 mm, UE = 1 pièce capteur codé multiple, max. 8 procéduresd’apprentissage.

Sur demande
PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1   1 Unit
540203
GTIN: 4046548063936
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurM12 à 5 broches, 4 sens d’activation, IP67, distance de commutation env. 21 mm, Sao =15 mm, Sar = 40 mm, UE = 1 pièce capteur codé unique avec actionneur.

Sur demande
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m  1switch
541059
GTIN: 4046548073508
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 8 broches M12, avec câble 0,15 m, un sens d’activation, supporté par le SDD, IP67, distance de commutation en fonction de l’actionneur, montage en sériepossible, VP = 1 pièce capteur codé sans actionneur.

Sur demande
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m  1switch
541159
GTIN: 4046548065718
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 8 broches M12, avec câble de 0,15 m, montage en série possible, supporté par le SDD,IP67, distance de commutation en fonction de l’actionneur, un sensd’activation, VP = 1 pièce capteur codé multiple sans actionneur. Au total, 8 procédures d’apprentissage sont possibles.

Sur demande
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue