Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"311602","name":"PSSnet GW1 MOD-CAN","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137021","0010300213702180JM"]}
Similaire à l’illustration
PSSnet GW1 MOD-CAN
Numéro de l'article: 311602
PSSnet, passerelle, convertisseur de protocoles entre ModBus/TCP etCANopen,
prend en charge CiA 301 V4.2.0, utilisation possible avec systèmes decommande PSS, PMI,
PMCprimo, port RJ45, connecteur mâle... Pour plus d’informations
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
PSSnet, passerelle, convertisseur de protocoles entre ModBus/TCP etCANopen, prend en charge CiA 301 V4.2.0, utilisation possible avec systèmes decommande PSS, PMI, PMCprimo, port RJ45, connecteur mâle Sub-D à 9 broches, tensiond’alimentation 24 V DC, bufférisation 20 ms.
Données generales
Homologation |
CE
UKCA cULus Listed |
Données techniques
Données électriques
But de U1 | Alimentation des modules |
Tension d'alimentation (V) | 24 V |
Type de tension d’alim. U1 | DC |
Puissance absorbée DC | 3 W |
Interface bus de terrain
Interface du bus de terrain | CANopen |
Type de bus de terrain | Esclave |
Nom protocole bus de terrain | CiA 301 V4.2.0 |
Adr. stations bus de t. adm. | 0 à 99d |
Vitesses transmiss° réglables |
10 kbit/s
500 kbit/s 20 kbit/s 250 kbit/s 1 Mbit/s 800 kbit/s 50 kbit/s 125 kbit/s |
Raccordement du bus de terrain | Connecteur mâle Sub-D9 |
Iso. galv. du bus de terrain | oui |
Type d’isolation galvanique | Isolement fonctionnel |
MODBUS
Nombre d'interfaces MODBUS | 8 |
Raccordement Modbus | RJ45 |
Type de Modbus | Serveur |
Mode de fonctionnement Modbus |
Auto-MDIX
Auto-négociation |
Vit. de transm. réglage Modbus |
10 Mbit/s
100 Mbit/s |
Iso. galvanique du Modbus | oui |
Environmental data
Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
Température d’utilisation | 0 - 60 °C |
Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
Sollicit. humidité selon norme |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
Condensation autorisée ? | non autorisé |
Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
CEM selon norme .... | EN 61131-2 |
Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
Accél. choc selon la norme 1 | 15g |
Lign fuites + dist isol selon | EN 61131-2 |
Catégorie de surtensions | II |
Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
Norme indice de protection | EN 60529 |
Indice de protec° du lieu d'im | |
Indice de protection de boîtie | |
Indice de protection bornes |
Séparation potentielle
Séparation potentiel 1 entre | CANopen et tension du système |
Type séparation du potentiel 1 | Isolement fonctionnel |
Séparation potentiel 2 entre | Modbus et tension du système |
Type séparation du potentiel 2 | Isolement fonctionnel |
Données mécaniques
Dimensions du rail DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
Matériau du boîtier partie inf | PC |
Matériau du boîtier façade | PC |
Bornier de raccordement |
Bornier à vis, débrochable
Bornier à ressorts débrochable |
Donnée 1 conducteur flex. AWG | 24 - 12 AWG |
Dimensions hauteur | 96 mm |
Dimension largeur | 22.5 mm |
Dimension profondeur | 114.3 mm |
Poids net | 90 g |
Poids brut | 110 g |
Environnement
Conformité RoHS | oui |
Conformité REACh | Sans substance SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
Code EAN | 4046548074017 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27242208 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001423 |
Volume | 0 |
Accessoires obligatoires
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
783542
Borniers à ressorts, pour modules de bus de terrain sur PNOZ mm0.xp,1 jeu.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
793542
Bornier à vis débrochable, modules de bus de terrain sur PNOZ mm0.xp,1 jeu.