text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
2 produits trouvés
PSS u2 P0 F/S PN2
328062
GTIN: 4046548071917
Tête de station pour le système d’entrées / sorties déportées PSS u2,failsafe et standard, 2 connecteurs femelles RJ45, PROFINET avec profil PROFIsafe, classe deconformité C (CC-C), IRT/RT, Shared Device, alimentation en tension intégrée pour le raccordement de l’alimentation des modules et l’alimentation despériphéries, séparation du potentiel, raccordement pour la mise à la terre, emplacement pour carte microSD Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Sur demande
PSS u2 P0 F/S EIP2
328072
GTIN: 4046548071948
PSS u2, tête de station, indice de puissance P0, système decommande I/O, failsafe et standard, 2 ports RJ45, adaptateur EtherNet/IP avec CIP Safety, prend encharge BOOTP, alimentation intégrée, alimentation des modules 24 V DC 1,2 A, alimentation des périphéries 24 V DC 8 A, séparation du potentiel,raccordement de la mise à la terre, emplacement pour carte microSD intégré dans le bornier, avec plaque de protection. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Sur demande

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue