Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"504228","name":"PSEN 1.1a-22/PSEN 1.1-20 /8mm/5m/ix1/1un","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Similaire à l’illustration
PSEN 1.1a-22/PSEN 1.1-20 /8mm/5m/ix1/1un
Numéro de l'article: 504228
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, forme rectangulaire, hauteur
de profil 13 mm, IP6K9K, distance de commutation 8 mm, pour applicationsavec PSEN ix1,
UE = 1 pièce avec actionneur, avec câble 5 m (... Pour plus d’informations
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, forme rectangulaire, hauteur de profil 13 mm, IP6K9K, distance de commutation 8 mm, pour applicationsavec PSEN ix1, UE = 1 pièce avec actionneur, avec câble 5 m (PUR).
Données generales
Homologation |
CE
UKCA cULus Listed EAC ECOLAB TÜV |
Principe du capteur | Magnétique |
Niveau de codage ISO 14119 | faible |
Classific. selon EN 60947-5-3 | PDDB |
Adapté au montage en série | Oui |
variante d’appareil | Unité |
Données techniques
Données électriques
Tension d'alimentation (V) | 24 V |
Type de tension d’alim. U1 | DC |
Tension commutée | 24 V |
Environmental data
Température d’utilisation | -10 - 70 °C |
Sollicit. humidité selon norme | IEC 60068-2-30 |
Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
CEM selon norme .... | EN 60947-5-3 |
Vibrations selon norme... | EN 60947-5-2 |
Accél. choc selon la norme 1 | 30g |
Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
Indice de protection de boîtie |
|
Données mécaniques
Actionneur de type 1 | PSEN 1,1-20 |
Capteur montage au bord poss. | Oui, respecter instr. montage |
Type de raccordement | Câble de 5 m |
Constitution du câble | LiY11Y 4 x 0,25 mm2 |
Matériau du boîtier partie sup | PBT |
Dimensions hauteur | 36 mm |
Dimension largeur | 26 mm |
Dimension profondeur | 13 mm |
Poids net | 192 g |
Poids brut | 210 g |
Environnement
Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Conformité RoHS | oui |
Exemptions RoHS | non |
Conformité REACh | Sans substance SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Code EAN | 4046548026665 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27272402 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002544 |
Volume | 0 |
Accessoires optionnels
PSEN ix1 Interface pour 4 PSEN 1
535120
Interface PSEN ix1 pour le raccordement et l’analyse de plusieurs
capteurs de sécurité n/o, n/o, dimensions 96 x 48 x 43,5 mm (H x L x P),
type de raccordement avec borniers à ressorts.
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
Vis à sens unique de serrage, indémontables, M4x16, matériau acierinoxydable, UE = 10
pièces, adaptées aux actionneurs : PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS,
PSENme4.
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
534310
Plaque d’écartement pour PSEN 1.1 et PSEN 2.1, VP = 10 pièces.
PSEN reverse spacer
534320
Plaque de montage d’inversion, pour tous les PSEN de formerectangulaire, UE = 2 pièces.
Accessoires obligatoires
PSEN ix1 Interface pour 4 PSEN 1
535120
Interface PSEN ix1 pour le raccordement et l’analyse de plusieurs
capteurs de sécurité n/o, n/o, dimensions 96 x 48 x 43,5 mm (H x L x P),
type de raccordement avec borniers à ressorts.