Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"8177003","name":"PMCtendo SZ.71/0/1/2/7/K/H/30/00","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0820","00107002277052","0010700227705280IV"]}
Similaire à l’illustration
PMCtendo SZ.71/0/1/2/7/K/H/30/00
Numéro de l'article: 8177003
Mo = 8.3 Nm Io = 8.0 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 8.5 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brake.
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
UKCA |
Données techniques
Environmental data
Indice de protection de boîtie |
Données mécaniques
Poids net | 8300 g |
Poids brut | 11300 g |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85015220 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
Code EAN | 4046548072945 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27022602 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000034 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001851 |
Volume | 0 |