Comparaison 0
Tutoriels vidéos
France | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PNOZ s6 24VDC 3 n/o 1 n/c

750106
PNOZ s6 24VDC 3 n/o 1 n/c
PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor. UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type. Two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.

Sur demande
en stock
Disponibilité
Quantité
Disponible Jusqu'au
1 PCE
18.02.2020
Certifications: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA, CCC
Possibilités d'application: Surveillance des commandes bimanuelles de type III
Courant max. pour DC1: 6.0 A
Tension pour AC1: 240 V
Type de bornier: Bornier à vis
Type de bornier: débrochable
Catégorie d'arrêt: 0
Normes: EN 574 TYP III C, EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Modes de fonctionnement: À deux canaux, Détection des courts-circuits
Tension d'alimentation (V): 24,0
Dimension largeur: 22.5 mm
Dimensions hauteur: 98.0 mm
Dimension profondeur: 120.0 mm
Poids brut: 195 g
Poids net: 185 g
Température d’utilisation: -10 - 55 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données