text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
  • 1(current)
  • 2
  • 3
101 produits trouvés
PNOZ X3P C 24VDC 24VAC 3n/o 1n/c 1so
787310
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec / sans détection des courts-circuit ...

Sur demande
PNOZ X2P 24VACDC 2n/o
777303
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec / sans détection des courts-circuit ...

Sur demande
PNOZ 2 230VAC 3n/o 1n/c NEW
775850
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal, sorties : 3 F, 1 O, UB = 230 V AC, largeur : 90 mm, bo ...

Sur demande
PNOZ 11 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c
774080
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec détection des courts-circuits, sort ...

Sur demande
PNOZ X6 24VAC 24VDC 3n/o
774729
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux sans détection des courts-circuits, sort ...

Sur demande
PNOZ X13 24VDC 5n/o 1n/c
774549
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec / sans détection des courts-circuit ...

Sur demande
PST 4 24 V DC 6N/O 4N/C
720300
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage à deux canaux avec détection des courts-circuits, sorties : 6 F, ...

Sur demande
PNOZ 2VJ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
774012
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux sans détection des courts-circuits, sort ...

Sur demande
PNOZ 10 48VAC 6n/o 4n/c
774002
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec / sans détection des courts-circuit ...

Sur demande
PNOZ 2VQ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
774013
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec / sans détection des courts-circuit ...

Sur demande
PNOZ 10 24VDC 6n/o 4n/c
774009
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec / sans détection des courts-circuit ...

Sur demande
PNOZ 10 230-240VAC 6n/o 4n/c
774006
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec / sans détection des courts-circuit ...

Sur demande
PNOZ X7.1 24VAC/DC 1n/o 1n/c
774051
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal, sorties : 1 F, 1 O, réarmement automatique / manuel, U ...

Sur demande
PNOZ X7 240VAC 2n/o
774057
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal, sorties : 2 F, réarmement automatique / manuel, UB = 2 ...

Sur demande
PNOZ X7 120VAC 2n/o
774055
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal, sorties : 2 F, réarmement automatique / manuel, UB = 1 ...

Sur demande
PNOZ X7 110VAC 2n/o
774053
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal, sorties : 2 F, réarmement automatique / manuel, UB = 1 ...

Sur demande
PNOZ X7 115VAC 2n/o
774054
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal, sorties : 2 F, réarmement automatique / manuel, UB = 1 ...

Sur demande
PNOZ X7 230VAC 2n/o
774056
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal, sorties : 2 F, réarmement automatique / manuel, UB 230 ...

Sur demande
PNOZ 15 24VDC 3n/o 1n/o 1n/c
774050
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec / sans détection des courts-circuit ...

Sur demande
PNOZ 11 42VAC 24VDC 7n/o 1n/c
774081
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec / sans détection des courts-circuit ...

Sur demande
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue