Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable
for the Interface: CANopen.
Sur demande
Adaptateur Y pour le raccordement du PSEN ml b ou du PSEN ml s auPDP67 PN 6FDI
6FDIO 2FDOTP, 1 x connecteur femelle M12 ...
Sur demande
Câble, adaptateur, IP68, connecteur femelle M12, noir, droit, à8 broches,
codé A sur connecteur mâle M12, noir, droit, à ...
Sur demande
Câble, adaptateur, IP68, connecteur femelle M12, noir, droit, à8 broches, codé
A sur connecteur mâle M12, noir, droit, ...
Sur demande
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle coudé M8 à4 broches, sur
connecteur mâle droit M12, codé A, l ...
Sur demande
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M8 à4 broches, sur
connecteur mâle coudé M12, codé A, l ...
Sur demande
Câble, adaptateur en Y avec connecteur en Y, IP67, connecteur mâle M12(X1,
unité de contrôle), noir, droit, à 8 broches, ...
Sur demande
Connecteur, adaptateur en Y, IP67, connecteur mâle M12 (X1, unité decontrôle),
à 8 broches, codé A sur connecteur femell ...
Sur demande
Connecteur, adaptateur en Y, IP67, connecteur mâle M8 (X1, unité decontrôle), à
8 broches, codé A sur connecteur femelle ...
Sur demande
Connecteur, adaptateur en Y, IP67, connecteur mâle M8 (X1, unité decontrôle), à
8 broches, codé A sur connecteur femelle ...
Sur demande
Câble, adaptateur en Y avec connecteur en Y, IP67, connecteur mâle M12(X1,
unité de contrôle), noir, droit, à 8 broches, ...
Sur demande
Connecteur, adaptateur en Y, IP67, connecteur mâle M12 (X1, unité decontrôle),
à 8 broches, codé A sur connecteur femell ...
Sur demande
Connecteur, adaptateur en Y, IP67, connecteur mâle M12 (X1, unité decontrôle),
à 8 broches, codé A sur connecteur femell ...
Sur demande
Connecteur, adaptateur de terminaison, IP67, connecteur mâle M12 (X2,
unité de contrôle/connecteur précédent), à 8 broch ...
Sur demande
Connecteur, adaptateur en Y, IP67, connecteur mâle M12 (X1, unité decontrôle),
à 8 broches, codé A sur connecteur femell ...
Sur demande
Connecteur, adaptateur en Y, IP67, connecteur mâle M12 (X2,
unité de contrôle/connecteur précédent), à 8 broches, codé A ...
Sur demande
Câble, adaptateur, IP67, connecteur mâle M12, noir, droit, à 5 broches,codé
A sur connecteur femelle M12, noir, droit, à ...
Sur demande
Câble, adaptateur en Y avec connecteur en Y, IP67, connecteur mâle M12(X1,
unité de contrôle), noir, droit, à 5 broches, ...
Sur demande
Câble, adaptateur, IP67, connecteur femelle M12, noir, droit, à5 broches, codé
A sur connecteur mâle M12, noir, droit, à ...
Sur demande
Câble, adaptateur en Y avec connecteur en T, IP67, connecteur mâle M12(X2,
unité de contrôle), à 8 broches, codé A sur c ...
Sur demande
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.