Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"400305","name":"PIT esb1.1 safe contact block 1 n/c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IQ"]}

Similaire à l’illustration
PIT esb1.1 safe contact block 1 n/c
Numéro de l'article: 400305
PITestop, bloc de contacts, 1n/f avec surveillance, bornier à vis.
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Données generales
Homologation |
cULus Listed
EAC TÜV |
Auto-contrôlé | Oui |
Données techniques
Données électriques
Courant de contact min. | 1 |
Arrêt d'urgence
Carac. commut. a.urgence norme | EN 60947-5-1 |
Matériau contacts arr. urgence | AgNi |
Environmental data
Température d’utilisation | -30 - 85 °C |
Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
Données mécaniques
Bornier de raccordement | Bornier à vis |
Dimensions hauteur | 37 mm |
Dimension largeur | 27 mm |
Dimension profondeur | 43.6 mm |
Poids net | 29 g |
Poids brut | 33 g |
Environnement
Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Conformité RoHS | oui |
Exemptions RoHS | non |
Conformité REACh | Sans substance SVHC |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27371302 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC000041 |
UNSPSC 25 | 39122216 |
GTIN | 4046548003758 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365080 |
Type de numéro de tarif | TARIC |
Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
Quantité par unité d'emballage | 1 |