Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
PSEN sl-0.5p 3.1 / PSEN sl-0.5 1unit
Article arrêté
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Système d’interverrouillage de sécurité PSENslock, codé, avec interverrouillage électromagnétique, avec capteur de sécurité et actionneur (standard),interverrouillage pour la protection des process, sorties de sécurité indépendantes de l’interverrouillage, force d’interverrouillage 500 N, connecteur mâle M12 à 8 broches, montage en série Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
Homologation |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC TÜV |
Principe du capteur | Transpondeur |
Niveau de codage ISO 14119 | faible |
Classific. selon EN 60947-5-3 | PDDB |
Codage du transpondeur | Codé |
Adapté au montage en série | Oui |
variante d’appareil | Unité |
Tension d'alimentation (V) | 24 V |
Type de tension d’alim. U1 | DC |
Puissance absorbée DC | 4.8 |
Nombre d’entrées | 3 |
Tension continue sur l’entrée | 24 V DC |
Nombre de sorties OSSD | 2 |
Nbre de sorties d’information | 1 |
Sort.stat.résist.cou.circ. | oui |
Cat. d’ut. selon l’EN 60947-1 | DC-12 |
Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
Température d’utilisation | -25 - 55 °C |
Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
CEM selon norme .... |
EN 55011 : classe A
EN 60947-5-3 EN 62061 |
Vibrations selon norme... | EN 60947-5-2 |
Accél. choc selon la norme 1 | 30g |
Accél. choc selon la norme 2 | |
Catégorie de surtensions | III |
Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
Indice de protection de boîtie | IP67 |
Force d’interverr.aimant activ | 500 |
Décalage en hauteur max. | 5 mm |
Décalage de l’angle max | 2,5 deg |
Actionneur de type 1 | PSEN sl-0.5 1.1 |
Capteur montage au bord poss. | Oui, respecter instr. montage |
Type de raccordement | Mâle M12 à 8 broches |
Constitution du câble | LiYY 8 x 0,25 mm2 |
Matériau du boîtier partie sup | PBT |
Matériau plaque d’ancrage | Acier nick. traité corrosion |
Matériau de la platine de fond | Traitement contre l’oxydation |
Matériau de l’actionneur | Traitement contre l’oxydation |
Dimensions hauteur | 122 mm |
Dimension largeur | 45 mm |
Dimension profondeur | 44 mm |
Poids net | 950 g |
Poids brut | 990 g |
Fréquence de fonctionnement | 122 kHz - 128 kHz |
Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Conformité RoHS | oui |
Exemptions RoHS | oui |
Exemp° RoHS selon directive | 7a |
Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
REACh substances contenues | Plomb |
Pourcentage du polluant | > 0,1 |
N° CAS | 7439-92-1 |
Entrée SCIP disponible | oui |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27272603 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002593 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548078848 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365019 |
Type de numéro de tarif | TARIC |
Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires optionnels