Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"773712","name":"PNOZ mc6p CANopen 2","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037024","0010100203702480FX"]}
Similaire à l’illustration
PNOZ mc6p CANopen 2
Numéro de l'article: 773712
PNOZmulti classique, module de communication, standard, bus de terrainCANopen,
protocole CiA DS-301 V3.0, adresses de stations 0 - 99, 1 connecteurmâle Sub D
à 9 broches, 8 vitesses de transmission, c... Pour plus d’informations
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
PNOZmulti classique, module de communication, standard, bus de terrainCANopen, protocole CiA DS-301 V3.0, adresses de stations 0 - 99, 1 connecteurmâle Sub D à 9 broches, 8 vitesses de transmission, configurable, 10 kbit/s -1 Mbit/s, entrées virtuelles 24/128 bits, sorties virtuelles 24/128 bits.
Données generales
Homologation |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC |
Données techniques
Données électriques
But de UINT1 | Alimentation du module |
Source de la tension interne | via l’appareil de base |
Type de tension de UINT1 | DC |
Tol. de UINT. au module | -2 %/+2 % |
Interface bus de terrain
Interface du bus de terrain | CANopen |
Type de bus de terrain | Esclave |
Nom protocole bus de terrain | CiA DS-301 V3.0 |
Adr. stations bus de t. adm. | 0 à 99d |
Vitesses transmiss° réglables |
10 kbit/s
500 kbit/s 20 kbit/s 250 kbit/s 1 Mbit/s 800 kbit/s 50 kbit/s 125 kbit/s |
Raccordement du bus de terrain | Connecteur mâle Sub-D9 |
Iso. galv. du bus de terrain | oui |
Tension de contrôle | 500 V AC |
Environmental data
Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
Température d’utilisation | 0 °C |
Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
Sollicit. humidité selon norme |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
Condensation autorisée ? | non autorisé |
Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
CEM selon norme .... | EN 61131-2 |
Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
Accél. choc selon la norme 1 | 15g |
Lign fuites + dist isol selon | EN 61131-2 |
Catégorie de surtensions | III |
Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
Norme indice de protection | EN 60529 |
Indice de protec° du lieu d'im | |
Indice de protection de boîtie | |
Indice de protection bornes |
Données mécaniques
Position de montage | Horizontal sur support profilé |
Dimensions du rail DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
Matériau du boîtier partie inf | PPO UL 94 V0 |
Matériau du boîtier façade | ABS UL 94 V0 |
Dimensions hauteur | 94 mm |
Dimension largeur | 22.5 mm |
Dimension profondeur | 119 mm |
Poids net | 115 g |
Poids brut | 135 g |
Environnement
Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Conformité RoHS | oui |
Exemptions RoHS | non |
Conformité REACh | Sans substance SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Code EAN | 4046548064223 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27242208 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001423 |
Volume | 0.42 |