Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"C1000058","name":"Connector/CA/M12-5SMX/A/TR","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Similaire à l’illustration
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
Numéro de l'article: C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable
for the Interface: CANopen.
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
UKCA cULus Listed |
Données techniques
Données électriques
Courant de mesure | 4 A |
Environmental data
Température d’utilisation | -30 - 80 °C |
Lign fuites + dist isol selon | CEI 60664-1 |
Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
Données mécaniques
Type de connecteur 1 | M12, connecteur mâle à 5 br |
Forme du type de connecteur 1 | Droit |
Codage du connecteur M12 1 | Codé A |
Matériau du connect. fileté 1 | GD-Zn, Ni |
Surf. contact matériel 1 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Couleur du boîtier | Noir |
Homologations du connecteur 1 | UL 94 HB |
Poids net | 11 g |
Poids brut | 12 g |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Code EAN | 4046548105032 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27279090 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC003015 |
Volume | 0 |