Barrières immatérielles de sécurité

La sécurisation idéale des accès et des lieux d’intervention

Photo du groupe des barrières immatérielles de sécurité

Avec nos barrières immatérielles de sécurité PSENopt et PSENopt II, vous protégez vos employés et vos biens de production – en toute sécurité, efficacement et de manière économique. Un champ de protection invisible à faisceaux infrarouges protège les zones dangereuses et offre une sécurisation optimale des accès et des lieux d’intervention. Idéal pour les processus de fabrication nécessitant une intervention active.

Profitez d’une vaste sélection de barrières immatérielles de sécurité, de solutions complètes associées aux systèmes de commande de sécurité de Pilz, ainsi que de notre solide savoir-faire acquis depuis de nombreuses années dans le domaine des automatismes de sécurité.

Des barrières immatérielles de sécurité pour une intervention en toute sécurité dans le processus de fabrication

Pour les applications dans lesquelles des matériaux sont régulièrement chargés et déchargés ou lorsque le point d’accès se trouve directement dans la zone dangereuse, les équipements de protection électrosensibles tels que les barrières immatérielles de sécurité permettent une intervention à la fois sécurisée et flexible dans le processus de fabrication.

Installées au niveau des accès et des points d’intervention, les barrières immatérielles de sécurité PSENopt / PSENopt II surveillent la zone dangereuse. Si une personne ou un objet se trouve dans le champ de protection, le faisceau lumineux est interrompu et une commande d’arrêt en toute sécurité est immédiatement déclenchée. L’utilisateur peut analyser les causes principales responsables de l’arrêt de la machine à l’aide des LED et ainsi éviter les temps d’arrêt. Des fonctions telles que le muting, le blanking ou la mise en cascade offrent de nombreuses possibilités d’utilisation.

C’est pourquoi les barrières immatérielles Pilz sont adaptées à de nombreux secteurs d’activités et d’applications, tels que les postes de travail manuel, la sécurisation des accès aux convoyeurs, ou encore la manutention des matériaux à proximité des robots.

Avantages des barrières immatérielles de sécurité

Photo des barrières immatérielles
  • Accès sécurisé sans barrière
  • Productivité plus élevée grâce à une réduction des temps d’arrêt
  • Installation rapide et simple
  • Configuration personnalisée des champs de protection
  • Diagnostic convivial via des LED

Productivité élevée et sécurité

  • Barrières immatérielles de type 2, 3 et 4 homologuées selon l’EN/CEI 61496-1/-2
  • Protection des doigts, des mains et du corps jusqu’à PL e
  • Gain de place grâce à des temps de réponse courts et à une architecture compacte
  • Longueurs variables de 150 à 1 800 mm
  • Solution complète et économique avec des systèmes de contrôle-commande de sécurité
Photo des barrières immatérielles

Votre solution complète de sécurité avec les barrières immatérielles de sécurité de Pilz

Combinez les barrières immatérielles de sécurité PSENopt (II) avec notre micro automate configurable de sécurité PNOZmulti 2, qui permet d’activer les messages de diagnostic en quelques clics. Par ailleurs, le PNOZmulti 2 peut être raccordé à tous les environnements de communication et d’automatisation courants.
Nos experts en sécurité Pilz vous apportent leur soutien dans le cadre de l’intégration dans votre installation, par exemple lors de l’évaluation du risque et des déclarations de conformité, ainsi que par le biais d’offres de formations diversifiées.

Image du PNOZmulti et des PSENopt

Barrières immatérielles de sécurité pour la protection des doigts, des mains et du corps

Des barrières immatérielles de sécurité pour la protection du corps à celles pour la protection des doigts, les produits PSENopt et PSENopt II incluent la gamme complète. Que ce soit pour des applications où l’espace est un facteur déterminant ou pour des fonctionnalités étendues telles que le muting, le blanking ou la mise en cascade : Pilz vous propose les barrières immatérielles de sécurité qui conviennent à vos exigences.

  • Des fonctions variées telles que la surveillance de la boucle de retour, la réinitialisation, l’acquittement et le diagnostic
  • Une sécurité accrue grâce à l’absence de zones mortes
  • Des applications plus étendues grâce au muting, au blanking et à la mise en cascade
  • Des possibilités de montage simples et rapides grâce à des kits adaptés
Image des PSENopt
Image des PSENopt II
Image des capteurs de proximité photoélectriques

PSENopt – une grande flexibilité pour des exigences spécifiques

Les barrières immatérielles de sécurité de la gamme PSENopt sont adaptées de manière optimale à l’utilisation sur des machines nécessitant des interventions cycliques et peuvent être utilisées pour des applications jusqu’à PL c (type 2) et PL e (type 4). Outre les barrières immatérielles standard, les barrières immatérielles de sécurité PSENopt Advanced offrent des fonctionnalités étendues telles que le muting, le blanking et la mise en cascade. Pour les applications où l’espace est un facteur déterminant, il existe les barrières immatérielles de sécurité étroites PSENopt slim avec une fonction de mise en cascade intégrée.

PSENopt II – sécurité maximale dans des environnements industriels difficiles

Des possibilités d’utilisation flexibles, une installation rapide, l’absence de zones mortes et une résistance aux chocs de 50 g font des PSENopt II des barrières idéales pour une utilisation dans les environnements industriels difficiles – même par froid extrême (jusqu’à -25 °C) ou dans des environnements de production poussiéreux. En plus des premières barrières immatérielles de sécurité de type 3, spécialement adaptées aux applications jusqu’à PL d, vous disposez aussi de variantes de type 4. Grâce à leur raccordement à 5 broches, elles peuvent être raccordées directement aux modules décentralisés PDP67. Aucune limite ne vous est imposée quant à la disposition des barrières immatérielles de sécurité dans l’espace : grâce au codage, les capteurs des barrières immatérielles peuvent également être placés à proximité les uns des autres dans l’espace.

Capteurs de proximité photoélectriques – détection des objets en toute fiabilité

Les capteurs de proximité photoélectriques garantissent une détection en toute fiabilité de différents matériaux d’emballage et de conditionnement. En association avec nos systèmes de contrôle-commande de sécurité, vous obtenez une surveillance en toute sécurité du dispositif d’alimentation en cartons.

Plus d’informations

Vous avez besoin d’une assistance dans le cadre de l’évaluation du risque de votre installation ? Nos experts en sécurité vous apportent leur soutien dans le cadre de vos solutions d’amélioration spécifiques, telles que l’analyse des risques, le marquage CE de votre installation ou l’inspection, ainsi que par le biais d’une multitude d’offres de formations pertinentes.

Vue d’ensemble des cours et des offres de formations

Notre gamme de produits : Barrières immatérielles de sécurité et capteurs de proximité photoélectriques

Barrière immatérielle de sécurité pour la protection du corps

Barrière immatérielle de sécurité pour la protection du corps

Sécurisez efficacement les grands accès avec les barrières immatérielles de sécurité monofaisceaux ou multifaisceaux PSENopt (II). Grâce à leurs grandes portées, leur utilisation comme délimitation de zones extérieures est idéale.

Protection du corps
Barrières immatérielles de sécurité pour la protection des mains

Barrières immatérielles de sécurité pour la protection des mains

Les faisceaux très fins permettent de placer les capteurs de sécurité au plus près de la zone dangereuse. Les PSENopt (II) sont donc parfaitement adaptées à une utilisation sur des installations de production exiguës.

Protection des mains
Barrières immatérielles de sécurité pour la protection des doigts

Barrières immatérielles de sécurité pour la protection des doigts

Les applications présentant des zones d’intervention ouvertes ou nécessitant un travail direct dans la zone dangereuse peuvent être sécurisées sans barrière avec les barrières immatérielles de sécurité PSENopt (II). Des temps de réponse rapides et une résolution précise permettent de se tenir à une distance minimale de la zone dangereuse.

Protection des doigts
Capteurs de proximité photoélectriques

Capteurs de proximité photoélectriques pour la détection des objets

Les capteurs de proximité photoélectriques assurent une détection des objets en toute fiabilité. Ils peuvent par exemple être utilisés dans l’industrie du packaging, pour la surveillance en toute sécurité du dispositif d’alimentation en cartons.

Capteurs de proximité photoélectriques
Accessoires pour PSENopt et PSENopt II

Accessoires pour les barrières immatérielles de sécurité

Les nombreux accessoires pour les barrières immatérielles de sécurité PSENopt et PSENopt II vous permettent une parfaite intégration des capteurs de proximité photoélectriques à votre installation. Des poteaux de protection à la technique de raccordement adaptée, en passant par les miroirs de renvoi de faisceaux et les sets de muting, vous disposez d’un vaste choix d’options intéressantes.

Accessoires pour PSENopt et PSENopt II
Contact

Pilz lndustrieelektronik GmbH
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Suisse

Téléphone: +41 62 889 79 30
E-mail: pilz@pilz.ch

Assistance technique

Téléphone: +41 62 889 79 32
E-mail: techsupport@pilz.ch