Les barrières immatérielles de sécurité PSENopt et PSENopt II de Pilz peuvent être utilisées pour les applications nécessitant des distances de sécurité très courtes. Grâce à leur temps de réponse rapide, elles sont parfaitement adaptées aux applications nécessitant une protection des doigts et peuvent être placées à proximité de la zone dangereuse. Sa résolution précise permet au capteur de détecter les doigts d’une personne et de déclencher immédiatement une commande d’arrêt en toute sécurité. Les barrières immatérielles de sécurité peuvent ainsi être placées à proximité immédiate de la zone dangereuse. Idéal pour les applications présentant des zones d’accès ouvertes ou nécessitant des interventions directement dans la zone dangereuse.
En association avec le micro automate configurable PNOZmulti 2 de Pilz, vous disposez d’une solution de sécurité complète et efficace pour votre application – des capteurs à l’appréciation du risque et à la déclaration de conformité en passant par le système de commande.