Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"8176347","name":"PMCprotego D connector X0Y","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Similaire à l’illustration
PMCprotego D connector X0Y
Numéro de l'article: 8176347
GTIN: 4046548086218
connector X0Y Push in spring connection
for device to 24A
Important information: This item is at the end of the product
lifecycleand therefore will no longer be available in the foreseeable
future.Please get in touch with your PILZ contact to find a
suitablealternative or successor product.
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
connector X0Y Push in spring connection for device to 24A Important information: This item is at the end of the product lifecycleand therefore will no longer be available in the foreseeable future.Please get in touch with your PILZ contact to find a suitablealternative or successor product.
Données generales
| Homologation | UL Recognized Component |
Données techniques
Environmental data
| Température d’utilisation |
0
40 |
| Catégorie de surtensions | III / II |
Données mécaniques
| Forme du type de connecteur 1 | Droit |
| Surf. contact matériel 1 | étamé |
| Surf. contact matériel 3 | étamé |
| Homologations du connecteur 1 | UL94 V-0 |
| Poids net | 34 |
| Poids brut | 41 |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27023191 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002025 |
| UNSPSC 25 | 39121021 |
| GTIN | 4046548086218 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |