text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PMCprotego D connector X0Y

Ürün numarası: 8176347
GTIN: 4046548086218
connector X0Y Push in spring connection for device to 24A Important information: This item is at the end of the product lifecycleand therefore will no longer be available in the foreseeable future.Please get in touch with your PILZ contact to find a suitablealternative or successor product.

Üretimi devam etmiyor


Birim

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

connector X0Y Push in spring connection for device to 24A Important information: This item is at the end of the product lifecycleand therefore will no longer be available in the foreseeable future.Please get in touch with your PILZ contact to find a suitablealternative or successor product.

Approval UL Recognized Component  
 
Olarak çevre ısısı 0  
40  
Aşırı gerilim kategorisi III / II  
Konnektör tipi 1 şekli düz  
Kontak yüzeyleri malzemesi 1 Kalay kaplı  
Kontak yüzeyleri malzemesi 3 Kalay kaplı  
Konektör onayları 1 UL94 V-0  
Net agirlik 34  
Brüt ağırlık 41  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27023191  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000017  
ETIM Referans Özelliği EC002025  
UNSPSC 25 39121021  
GTIN 4046548086218  
Cilt 0  dm3
Harmonized System Code 85366990  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
Ambalaj birimi başına miktar 1