text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

H-REDUZIERRING

Numéro de l'article: 374007
Bague de réduction, pour l’installation de boîtiers avec montage enfaçade de 22,5 mm dans une ouverture de 30 mm, 2 bagues de réduction sont nécessaires pour l’installation. Remarque importante : cet...  Pour plus d’informations

Article arrêté


Unité

Livrable prochainement

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Bague de réduction, pour l’installation de boîtiers avec montage enfaçade de 22,5 mm dans une ouverture de 30 mm, 2 bagues de réduction sont nécessaires pour l’installation. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

 
Poids net 2  g
Poids brut 2  g
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27371392  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000019  
Caractéristique de réf. ETIM EC002586  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548006117  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 39269097  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1