Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
Câble de liaison, USB 2.0 type A sur USB 2.0 type Mini B,
section du fil : 0,09 mm², blindé, longueur du câble : 3 m
€23.16
Bornier à ressorts débrochable X1 pour les micro automates configurables
de sécurité PNOZmulti 2, codage de type 2.
€6.33
Bornier à vis débrochable X1 pour les micro automates configurables desécurité
PNOZmulti 2, codage de type 2.
€6.33
Clé USB, 512 Mo, pour PNOZ m B1, appareil de base PNOZmulti 2.
€32.86
Jeu de borniers à ressorts débrochables pour PNOZ m EF SafetyNet,
module de communication; micro automates configurables PNOZmulti 2.
€5.05
Interface PSEN im1 pour le raccordement et l’analyse de plusieurs
tapis sensibles de sécurité au système PNOZmulti, 96 x 48 x 43,5 mm (H x
L x P), type de raccordement avec borniers à ressorts.
€68.30
Carte à puce PNOZmulti, jeu de 10 pièces, 8 Ko.
€125.79
Support pour carte à puce, pour PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
€12.47
Étiquettes pour carte à puce, micro automates configurables PNOZmulti,12 pièces
€12.47
Carte à puce PNOZmulti, 1 pièce, 8 ko.
€13.85
Carte à puce PNOZmulti, jeu de 10, 32 ko.
€188.60
Lecteur de carte à puce pour PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR,PSSu
WB.
€93.99
Connecteurs de liaison pour le raccordement des modules sur le côtégauche de
l’appareil de base PNOZmulti, jaune/noir (10 pièces).
€50.35
Fiches de terminaison sur le côté gauche de l’appareil de basePNOZmulti,
jaune/noir (10 pièces).
€42.75
Adaptateur Motion Monitoring SI/HA 25/25, 1,5 m.
€95.76
Adaptateur Motion Monitoring SI/HA 25/25, 1,5 m.
€95.76
Adaptateur Motion Monitoring SEW 15/15 2,5 m.
€102.58
Adaptateur Motion Monitoring SI/HA 25/25, 2,5 m.
€102.58
Adaptateur Motion Monitoring ELAU 9/9 5 m.
€102.70
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.