Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"774131","name":"PNOZ e1vp 10/24VDC 1so 1so t","price":"408.3","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007004","0010000200700480FT"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PNOZ e1vp 10/24VDC 1so 1so t
Productnummer: 774131
GTIN: 4046548011982
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux
avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 2 sorties desécurité, 1
sortie d’informations statique, réarmement automatique / auto-contrôlétemporisé,
UB = 24 V DC, largeur : 22,5 mm, borniers à vis débrochables,
couplage de plusieurs appareils, surveillance des ...
Meer
Uitloop artikel
Eenheid
Uw prijs
€408.30
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 2 sorties desécurité, 1 sortie d’informations statique, réarmement automatique / auto-contrôlétemporisé, UB = 24 V DC, largeur : 22,5 mm, borniers à vis débrochables, couplage de plusieurs appareils, surveillance des arrêts d’urgence, desprotecteurs mobiles, de la boucle de retour.
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) | 24 V |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Protection max. de l’appareil | 6 A normal / 10 A rapide |
Halfgeleideruitgangen
| Cat. d’ut. selon l’EN 60947-1 | DC-12 |
Milieugegevens
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Sollicitations clim. selon... | EN 60068-2-78 |
| CEM selon norme .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 EN 61000-6-4 |
| Catégorie de surtensions | III |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Température d’utilisation | -10 - 55 °C |
| Indice de protection de boîtie | IP40 |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Indice de protection bornes | |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 60947-1 |
| Indice de protec° du lieu d'im |
Times
| Durées réglables |
7
s 3 s 5 s 0.15 s 1 s 0 s 0.5 s 10 s 2 s |
| Tolérance Tv | +/-10 % + 40 ms |
| Précision répétitive | 5% |
Mechanische gegevens
| Matériau du boîtier partie sup | |
| Matériau du boîtier façade | ABS UL 94 V0 |
| Bornier de raccordement | Bornier à vis |
| Dimension profondeur | 121 mm |
| Poids net | 130 g |
| Dimension largeur | 22.5 mm |
| Donnée 1 conducteur flex. AWG | 24 - 12 AWG |
| Matériau du boîtier partie inf | |
| Dimensions hauteur | 94 mm |
| Type de borniers | Débrochable |
| Position de montage | Quelconque |
| Poids brut | 145 g |
Milieu
| Entrée SCIP disponible | oui |
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive |
7a
7C I |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues |
Plomb
Oxyde de plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1% |
| N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27371819 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000019 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001449 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548011982 |
| Volume | 0.285 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
Optionele accessoires
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
374280
Set steekbare reserveklemmen met schroeftechniek, VE = 1 stuk P1 en 1
stuk P2.
€10.73
Terminal block filter 1
774195
Toebehoren voor PNOZelog, PNOZmulti en PSS, aansluitblok met filter voorlastbereik van 3 -
10 kOhm. LET OP: product is beëindigd. Opvolgerproduct:
772290 Terminal Block Filter 3 - 10 kOhm.
€35.68
Terminal block filter 2
774196
Accessoires voor PNOZ, PNOZmulti en PSS, aansluitblok met filter voorlastbereik
van 10 - 30 kOhm. LET OP: product is beëindigd. Opvolgerproduct:
772291 Terminal Block Filter 10 - 30 kOhm.
€20.58