text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PNOZ s4 C (10pcs.)

Numero dell'articolo: 751904
GTIN: 4046548090697
Modulo di sicurezza PNOZsigma (standalone), ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 3 NO, 2NC, 1 semiconduttore, UB = 24 - 24 V AC/DC, larghezza: 22,5 mm, morsetti a molla estraibili, controllodell’ arresto di emergenza, ripari mobili, contenuto confezione = 10 pz.

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Modulo di sicurezza PNOZsigma (standalone), ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 3 NO, 2NC, 1 semiconduttore, UB = 24 - 24 V AC/DC, larghezza: 22,5 mm, morsetti a molla estraibili, controllodell’ arresto di emergenza, ripari mobili, contenuto confezione = 10 pz.

 
Peso netto 1890  g
Peso lordo 2048  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548090697  
Volume 4.375  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 10