Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"475755","name":"PNOZ 2 240VCA","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PNOZ 2 240VCA
Numéro de l'article: 475755
GTIN:
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Données generales
| Homologation |
CE
CCC cULus Listed TÜV EAC |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) | 240 V |
| Type de tension d’alim. U1 | AC |
| Puissance absorbée AC | 5 VA |
Entrées
| Nombre d’entrées | 1 |
Sorties relais
| Cat.d’utilisa° norme AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Tension AC1 contact de sécu. | 240 V |
| Courant max. AC1 contact sécu. | 8 A |
| Tension DC1 contact de sécu. | 24 V |
| Courant max. DC1 contact sécu. | 8 A |
| Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Tension AC15 contact de sécu. | 230 V |
| Courant max AC15 contact sécu. | 5 A |
| Tension DC13 contact de sécu. | 24 V |
| Matériau des contacts relais | AgSnO2+Au |
Environmental data
| Sollicitations clim. selon... | EN 60068-2-78 |
| Température d’utilisation | -10 - 55 °C |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| CEM selon norme .... |
EN 50081-2
EN 50081-1 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Lign fuites + dist isol selon | VDE 0110-1 |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP40 |
| Indice de protection bornes |
Données mécaniques
| Position de montage | Quelconque |
| Matériau du boîtier partie inf | PPO UL 94 V0 |
| Matériau du boîtier partie sup | PPO UL 94 V0 |
| Bornier de raccordement | Bornier à vis |
| Type de borniers | Fixe |
| Donnée 1 conducteur flex. AWG | 24 - 14 AWG |
| Dimensions hauteur | 75 mm |
| Dimension largeur | 90 mm |
| Dimension profondeur | 110 mm |
| Poids net | 460 g |
| Poids brut | 490 g |