Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"475755","name":"PNOZ 2 240 V AC 3N/O 1N/C ***EOL***","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PNOZ 2 240 V AC 3N/O 1N/C ***EOL***
Tuotenumero: 475755
GTIN:
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
CCC cULus Listed TÜV EAC |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Syöttöjännite (V) | 240 V |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | AC |
| Tehonkulutus AC | 5 VA |
Tulot
| Tulojen lukumäärä | 1 |
Relelähdöt
| Käyttöluokka AC/DC1 Norm | EN 60947-4-1 |
| Jännite AC1 turvallisuustark. | 240 V |
| Maks.virta AC1 turv.tark. | 8 A |
| Jännite DC1 turvallisuustark. | 24 V |
| Maks.virta DC1 turv.tark. | 8 A |
| Käyttöluokka AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
| Jännite AC15 turvallisuustark. | 230 V |
| Maks.virta AC15 turv.tark | 5 A |
| Jännite DC13 turvallisuustark. | 24 V |
| Kosketinmateriaali rele | AgSnO2+Au |
Ympäristötiedot
| Ilmastostressi ... | EN 60068-2-78 |
| Ympäristön lämpötila | -10 - 55 °C |
| Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
| Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
| EMC standardi |
EN 50081-2
EN 50081-1 |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Ilma- ja pintavuotoväli | VDE 0110-1 |
| Suojaustapa asennustila | |
| Suojaustapa kotelo | IP40 |
| Kotelointi liittimet |
Mekaaniset tiedot
| Asennusasento | vapaa |
| Kotelomat. alaosa | PPO UL 94 V0 |
| Kotelomateriaali yläosa | PPO UL 94 V0 |
| Liitin | Ruuviliitin |
| Liitintyyppi | kiinteä |
| Joust. 1 johdin AWG erittely | 24 - 14 AWG |
| Mitta korkeus | 75 mm |
| Leveysmitta | 90 mm |
| Syvyysmitta | 110 mm |
| Nettopaino | 460 g |
| Bruttopaino | 490 g |