Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"475755","name":"PNOZ 2 240 V AC 3N/O 1N/C ***EOL***","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PNOZ 2 240 V AC 3N/O 1N/C ***EOL***
Ürün numarası: 475755
GTIN:
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Genel veri
| Approval |
CE
CCC cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Besleme gerilimi (V) | 240 V |
| U1 besleme voltajı tipi | AC |
| Güç tüketimi AC | 5 VA |
Girişler
| Giriş sayısı | 1 |
Röle çıkışları
| Kullanım kateg. AC/DC1 standı. | EN 60947-4-1 |
| Voltage AC1 safety cont. | 240 V |
| Max. current AC1 safety cont. | 8 A |
| Voltage DC1 safety cont. | 24 V |
| Max. current DC1 safety cont. | 8 A |
| Kullanım kateg. AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
| Voltage AC15 safety cont. | 230 V |
| Max. current AC15 safety cont. | 5 A |
| Voltage DC13 safety cont. | 24 V |
| Röle kontak malzemesi | AgSnO2+Au |
Çevresel veri
| Bunun için iklim uygunluğu: | EN 60068-2-78 |
| Olarak çevre ısısı | -10 - 55 °C |
| Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Standarda göre EMC ... |
EN 50081-2
EN 50081-1 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Açıklık ve kaçak mesafesi | VDE 0110-1 |
| Koruma tip, montaj | |
| Koruma tip, muhafaza | IP40 |
| Terminal protection type |
Mekanik Veri
| Montaj konumu | herhangi biri |
| Alt kısım gövde malzemesi | PPO UL 94 V0 |
| Muhafaza malzemesi üst kısım | PPO UL 94 V0 |
| Bağlantı terminali | Vida terminali |
| Terminal yapısı | sabit |
| İlet. ç/k esn. AWG bilgisi | 24 - 14 AWG |
| Yükseklik boyutu | 75 mm |
| Genislik boyutu | 90 mm |
| Derinlik boyutu | 110 mm |
| Net agirlik | 460 g |
| Brüt ağırlık | 490 g |