text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
8 produits trouvés
PSEN op4H-SL-24-015/1
631120
GTIN: 4046548059441
Barrières immatérielles de sécurité, de type 4, PL e, protection desmains (résolution 24 mm), hauteur du champ de protection 150 mm. Fonctionnalités : mise en cascadesans zone morte, architecture étroite. Tension d’alimentation 24 V, connecteur de raccordement M12,émetteur : à 5 broches, récepteur à 5 broches. Les câbles de raccordement ne sont pas fournis.

€1,177.09
PSEN op4H-SL-24-120/1
631127
GTIN: 4046548086874
Barrières immatérielles de sécurité, de type 4, PL e, protection desmains (résolution 24 mm), hauteur du champ de protection 1200 mm. Fonctionnalités : mise encascade sans zone morte, architecture étroite. Tension d’alimentation 24 V, connecteur de raccordement M12,émetteur : à 5 broches, récepteur à 5 broches. Les câbles de raccordement ne sont pas fournis.

€3,122.38
PSEN op4H-SL-24-090/1
631125
GTIN: 4046548086850
Barrières immatérielles de sécurité, de type 4, PL e, protection desmains (résolution 24 mm), hauteur du champ de protection 900 mm. Fonctionnalités : mise en cascadesans zone morte, architecture étroite. Tension d’alimentation 24 V, connecteur de raccordement M12,émetteur : à 5 broches, récepteur à 5 broches. Les câbles de raccordement ne sont pas fournis.

€2,601.98
PSEN op4H-SL-24-075/1
631124
GTIN: 4046548086843
Barrières immatérielles de sécurité, de type 4, PL e, protection desmains (résolution 24 mm), hauteur du champ de protection 750 mm. Fonctionnalités : mise en cascadesans zone morte, architecture étroite. Tension d’alimentation 24 V, connecteur de raccordement M12,émetteur : à 5 broches, récepteur à 5 broches. Les câbles de raccordement ne sont pas fournis.

€2,354.18
PSEN op4H-SL-24-030/1
631121
GTIN: 4046548086812
Barrières immatérielles de sécurité, de type 4, PL e, protection desmains (résolution 24 mm), hauteur du champ de protection 300 mm. Fonctionnalités : mise en cascadesans zone morte, architecture étroite. Tension d’alimentation 24 V, connecteur de raccordement M12,émetteur : à 5 broches, récepteur à 5 broches. Les câbles de raccordement ne sont pas fournis.

€1,486.85
PSEN op4H-SL-24-105/1
631126
GTIN: 4046548086867
Barrières immatérielles de sécurité, de type 4, PL e, protection desmains (résolution 24 mm), hauteur du champ de protection 1050 mm. Fonctionnalités : mise encascade sans zone morte, architecture étroite. Tension d’alimentation 24 V, connecteur de raccordement M12,émetteur : à 5 broches, récepteur à 5 broches. Les câbles de raccordement ne sont pas fournis.

€2,849.79
PSEN op4H-SL-24-060/1
631123
GTIN: 4046548086836
Barrières immatérielles de sécurité, de type 4, PL e, protection desmains (résolution 24 mm), hauteur du champ de protection 600 mm. Fonctionnalités : mise en cascadesans zone morte, architecture étroite. Tension d’alimentation 24 V, connecteur de raccordement M12,émetteur : à 5 broches, récepteur à 5 broches. Les câbles de raccordement ne sont pas fournis.

€2,069.21
PSEN op4H-SL-24-045/1
631122
GTIN: 4046548086829
Barrières immatérielles de sécurité, de type 4, PL e, protection desmains (résolution 24 mm), hauteur du champ de protection 450 mm. Fonctionnalités : mise en cascadesans zone morte, architecture étroite. Tension d’alimentation 24 V, connecteur de raccordement M12,émetteur : à 5 broches, récepteur à 5 broches. Les câbles de raccordement ne sont pas fournis.

€1,796.62

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue