text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
2 produits trouvés
PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
750330
GTIN: 4046548062397
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : codeur incrémental, capteur de proximité, sorties : 2 F, 2 O, UB : 24 -240 V AC/DC, largeur : 45 mm, surveillance de l’arrêt de rotation, de lavitesse de rotation, de la plage de vitesse, de la position, du sens de marche, de la tensionanalogique (voie S), commande de l’afficheur push & turn, borniers à vis débrochables,extension avec extension de contacts PNOZsigma.

€971.05
PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
751330
GTIN: 4046548062380
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), sorties : 2F, 2O, UB = 24 - 240 V AC/DC, largeur : 45 mm, contrôleur d’arrêt de rotation, capteur de proximité et / ou codeur rotatif, commande de l’afficheurpush& turn, borniers à ressorts débrochables, extension avec extension de contacts PNOZsigma.

€971.05

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue