text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
4 produits trouvés
PSSu H FS SN SD-R
315085
GTIN: 4046548067750
PSSu, tête de station, système décentralisé PSSuniversal I/O, failsafeet standard, PL e, SIL CL 3, 2 ports RJ45, SafetyNET p RTFN, carte SD, pour applications ferroviaires. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Sur demande
PSSu H FS2 SN SD-T
314087
GTIN: 4046548088229
PSSu, tête de station avec performance accrue, système de commandePSSu I/O, failsafe et standard, PL e, SIL CL 3, 2 ports RJ45, SafetyNET p RTFN, carte SD 512 Mo, pour exigences environnementales élevées.

€723.80
PSSu H FS2 SN SD
312087
GTIN: 4046548088212
PSSu, tête de station avec performance accrue, système de commandePSSu I/O, failsafe et standard, PL e, SIL CL 3, 2 ports RJ45, SafetyNET p RTFN.

€579.68
PSSu H FS SN SD M12-R
315086
GTIN: 4046548088274
PSSu H FS SN SD M12-R

Produit en fin de série

PSSu, tête de station, système de commande PSSu I/O, failsafe et standard, PL e, SIL CL 3, 2 connecteurs femelles M12 à 4 broches codés D, SafetyNET p RTFN, pour applications ferroviaires. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Sur demande

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue