text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
2 produits trouvés
PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP
4R000001
GTIN: 4046548088083
PDP67, appareil, indice de protection IP67, système de commande I/O,failsafe et standard, 2 ports M12, PROFINET IO DEVICE avec PROFIsafe, classe de conformité C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, jeu de données I&M 0 et 1- 4,entrées et sorties digitales, 6/12 entrées, tests impulsionnels avec 24 V DC 0,25 A, 6/0 sorties statiques, 0,5 A, unipolaires, raccordement par rapport auplus, résistantes aux courts-circuits, protégées contre la surcharge,2 sorties statiques, 2 A, bipolaires, commutent sur le 24 V (O0+) et 0 V (O0-), résistantes auxcourts- circuits, protégées contre la surcharge, tension d’alimentation, alimentation de l’appareil 24 V DC 16 A,alimentation de la charge 24 V DC 16 A, séparation du potentiel, raccordement de lamise à la terre.

€901.88
PDP67 PN 8FDIO 4IOLS
4R000004
GTIN: 4046548104806
Appareil de terrain décentralisé pour les applications failsafe et standard, indice de protection IP67/IP69K, connecteur femelle M12, PROFINET IO DEVICE avec PROFIsafe, classe de conformité C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, enregistrement de données I&M 0 et 1-4, Shared Device, MRP, IO-Link Safety Master avec 4 ports (V1.1.3), max. 8 entrées / sorties digitales de sécurité configurables, tests impulsionnels avec 24 VDC 0,25 A, sortie statique 0,5 A, unipolaires, raccordées par rapport au plus, résistantes aux courts-circuits, protégées contre la surcharge, alimentation Device Supply 24 VDC 16 A, alimentation Load Supply 24 VDC 16 A, séparation du potentiel, raccordement mise à la terre.

€1,098.58

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue