Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
Clé USB, 512 Mo, pour PNOZ m B1, appareil de base PNOZmulti 2.
€32.86
Adaptateur pour la mise en œuvre de l’interface USB sur RS232.
€110.91
Borniers à vis débrochables, PNOZ mo4p, PNOZ mo5p, 1 jeu.
€12.59
1 jeu de borniers à vis débrochables, PNOZ mi1p, PNOZ mi2p, PNOZ mo1p,
PNOZ mo3p, PNOZ ml1p.
€12.59
Borniers à vis débrochables, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1 jeu.
€15.36
Jeu de borniers à ressorts pour PNOZ m B1, appareil de base, microautomates configurables
PNOZmulti2.
€9.83
PNOZ msi4Bp Adapter SMC30 15/15 1,5m
Produit en fin de série
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45
etraccordement codeur à 15 broches, pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 1,5 m,
pour SMC30.
Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
€117.04
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 etraccordement codeur à 15
broches, pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 2,5 m, pour SEW.
€122.18
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m
Produit en fin de série
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45
etraccordement codeur à 9 broches, pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 1,5 m,
pour ELAU.
Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
€119.30
Adaptateur universel, Sub D à 15 broches, pour PNOZ msXp, PNOZ s30,PNOZmulti 2
contrôleur de vitesse de rotation et surveillance du mouvement PSS.
€210.39
Adaptateur universel, Sub D à 9 broches, pour PNOZ msXp, PNOZ s30,PNOZmulti 2
contrôleur de vitesse de rotation et surveillance du mouvement PSS.
€183.67
Adaptateur pour PNOZ ms1p / PNOZ ms2p pour codeur Siemens/Heidenhain, à25 broches,
5 m, passage de câble vers la droite, pour Siemens Heidenhain.
€125.23
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m
Produit en fin de série
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45
etraccordement codeur à 20 broches, pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 2,5 m,
pour FANUC.
Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
€260.77
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 etraccordement codeur à 9 broches,
pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 2,5 m, pour Lenze.
€122.18
Boîtier adaptateur pour module de contrôle de la vitesse de rotation,PNOZmulti classique, connecteur Sub D à
3 x 9 broches, 2 x connecteurs femelles, 1 x connecteur mâle,encliquetables sur rails.
€199.59
Boîtier adaptateur pour module de contrôle de la vitesse de rotation,PNOZmulti classique, connecteur Sub D
à 3 x 15 broches, 2 x connecteurs femelles, 1 x connecteur mâle,encliquetables sur
rails.
€288.77
Câble avec connecteur Sub D à 15 broches, pour boîtier adaptateurPNOZ msi b1 (773880),
longueur du câble 0,3 m.
€43.32
Câble avec connecteur Sub D à 25 broches, pour boîtier adaptateurPNOZ msi b1 (773883),
longueur du câble 2,5 m.
€54.25
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 1,5m
Produit en fin de série
Adaptateur pour PNOZ ms1p / PNOZ ms2p pour codeur Siemens/Heidenhain,
à 25 broches, 1,5 m, passage de câble vers la droite.
Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
€119.30
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.