text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
13 produits trouvés
O300.GP.2-11246332
Z9000039
GTIN: 4046548105940
Détecteur photoélectrique reflex avec masquage de l’arrière-plan,distance de détection de 30 à 100 mm, connecteur mâle M8 à 4 broches, sortie statique (raccordée parrapport au plus)

€212.31
O300W.GP.2-11723089
Z9000058
GTIN: 4046548108408
Détecteur photoélectrique avec masquage de l’arrière-plan, distance dedétection de 30 à 100 mm , connecteur mâle M8 à 4 broches, sortie statique (raccordée par rapportau plus), boîtier en acier inoxydable Washdown Design

€408.72
O200.GP-11729705
Z9000062
GTIN: 4046548109962
Capteur de proximité photoélectrique à réflexion avec masquage del’arrière-plan, distance de détection de 10 à 160 mm , câble de raccordement de 0,2 m avec connecteur mâle M8 à 4 broches,sortie statique (raccordée par rapport au plus)

€233.53
O500.GR.2-11729706
Z9000063
GTIN: 4046548109979
Capteur de proximité photoélectrique à réflexion avec masquage del’arrière-plan, distance de détection de 60 à 550 mm, connecteur mâle M12 à 4 broches, sortie statique (raccordée parrapport au plus)

€222.92
Mounting bracket-11731008
Z9000075
GTIN: 4046548110876
Équerre de fixation en L, montage de la référence n° Z9000062

€13.98
Mounting bracket-11731009
Z9000076
GTIN: 4046548110883
Équerre de fixation en S, montage de la référence n° Z9000062

€13.98
Sensofix O200-11731010
Z9000077
GTIN: 4046548110890
Support de fixation avec orientation des axes X/Y/Z de la référencen° Z9000062

€52.14
Mounting bracket-11731011
Z9000078
GTIN: 4046548110906
Équerre de fixation en L, montage de la référence n° Z9000063

€13.98
Mounting bracket-11731012
Z9000079
GTIN: 4046548110913
Équerre de fixation pour montage mural de la référencen° Z9000063

€13.98
Sensofix O500-11731013
Z9000080
GTIN: 4046548110920
Support de fixation avec orientation des axes X/Y/Z de la référencen° Z9000063

€52.14
Mounting bracket-11706873
Z9000040
GTIN: 4046548106480
Équerre en L, montage vertical de la référence : Z9000039

€14.54
Mounting bracket-11706874
Z9000041
GTIN: 4046548106497
Équerre de fixation pour montage mural de la référence : Z9000039

€14.54
Sensofix O300-11706875
Z9000042
GTIN: 4046548106701
Support de fixation avec orientation des axes X/Y/Z de la référence :Z9000039

€54.23

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue