text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
15 producten gevonden
PSENvip E
584200
GTIN: 4046548078527
PSENvip E

Uitloop artikel

Émetteur PSENvip. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

€745.87
PSENvip R
584100
GTIN: 4046548078534
Récepteur PSENvip. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

€2,145.86
PSENvip R LR
584101
GTIN: 4046548089653
Le PSENvip R LR est le récepteur du système PSENvip2 pour des portée spouvant atteindre 18 mètres. L’émetteur PSENvip E est nécessaire comme contre-pièce. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

€3,656.63
PSENvip MS
583206
GTIN: 4046548056013
PSENvip MS

Uitloop artikel

1x jeu de bras de fixation pour le montage de PSENvip sur une presse. Nécessite également le PSENvip MB (583205). Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

€1,321.34
PSENvip AT mech
583204
GTIN: 4046548054644
Gabarits d’ajustement (montage sur le porte-outil). Pour l’alignement du PSENvip lors de l’installation et du changement d’outils. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

€34.00
PSENvip TP
583200
GTIN: 4046548054293
PSENvip TP

Uitloop artikel

Objet de test PSENvip pour un contrôle régulier du fonctionnement. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

€10.64
PSENvip MB
583205
GTIN: 4046548056006
PSENvip MB

Uitloop artikel

1x jeu de pièces d’adaptation pour l’installation des PSENvip AP sur unsupport quelconque. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Op aanvraag
PSENvip AP
583202
GTIN: 4046548055894
PSENvip AP

Uitloop artikel

Jeu de plaques d’ajustement pour émetteur et récepteur PSENvip. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Op aanvraag
PSENvip AT mag
583203
GTIN: 4046548054637
Gabarits d’ajustement avec aimant Pour l’alignement du PSENvip lors de l’installation et du changement d’outils Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Op aanvraag
PSENvip AT spring mount
583207
GTIN: 4046548078763
Gabarits d’ajustement pour une installation entre l’outil supérieur etl’outil inférieur Pour l’alignement du PSENvip lors de l’installation et du changement d’outils. PL e SIL 3. Homologué selon la CEI 61496-1 et l’EN 12622. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Op aanvraag
PSENvip AP2
583211
GTIN: 4046548081381
PSENvip AP2

Uitloop artikel

Jeu de plaques d’ajustement pour l’émetteur PSENvip E et le récepteur PSENvip R. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Op aanvraag
PSENvip AS2
583210
GTIN: 4046548081374
PSENvip AS2

Uitloop artikel

Jeu de plaques de montage pour l’émetteur PSENvip E et le récepteur PSENvip R. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Op aanvraag
PSENvip AS2 E
583216
GTIN: 4046548084467
Plaque d’ajustement avec accessoires pour l’émetteur PSENvip E. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Op aanvraag
PSENvip AS2 R
583215
GTIN: 4046548084450
Plaque d’ajustement avec accessoires pour le récepteur PSENvip R. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Op aanvraag
PSENvip IPM
584300
GTIN: 4046548089844
PSENvip IPM

Uitloop artikel

Module supplémentaire pour la mesure de l’angle de pliage pour les systèmes PSENvip2 composés d’un récepteur (PSENvip R, PSENvip LR), d’un émetteur (PSENvip E) et d’un module spécial PSSu K FAU P Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Op aanvraag

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik