text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
8 produits trouvés
PSEN enc sincos 4096 ss
6Z000001
GTIN: 4046548095098
Codeur incrémental de sécurité, 4 096 impulsions par tour, avecinterface sin/cos, arbre plein 10 mm, compatible avec une clavette.

€386.48
PSEN enc sincos 4096 hs
6Z000002
GTIN: 4046548095104
Codeur incrémental de sécurité, 4 096 impulsions par tour, avecinterface sin/cos, arbre creux jusqu’à 12 mm, compatible avec une clavette.

€386.48
PSEN enc HTL 1024 ss
6Z000003
GTIN: 4046548095111
Codeur incrémental de sécurité, 1 024 impulsions par tour, avecinterface HTL, arbre plein 10 mm, compatible avec une clavette.

€386.48
PSEN enc HTL 1024 hs
6Z000004
GTIN: 4046548095128
Codeur incrémental de sécurité, 1 024 impulsions par tour, avecinterface HTL, arbre creux jusqu’à 12 mm, compatible avec une clavette.

€386.48
PSEN enc s1 eCAM
544011
GTIN: 4046548067415
Codeur absolu, monotour, avec deux interfaces SSI redondantes, arbre creux traversant de 20 mm.

€1,388.61
PSEN enc m2 eCAM
544022
GTIN: 4046548067637
Codeur absolu, multi-tours, avec deux interfaces SSI redondantes, arbre plein 10 mm, clavette.

€1,937.00
PSEN enc m1 eCAM
544021
GTIN: 4046548067408
Codeur absolu, multi-tours, avec deux interfaces SSI redondantes, arbre creux traversant de 20 mm.

€1,937.00
PSEN enc s2 eCAM
544012
GTIN: 4046548074277
Codeur absolu, monotour, avec deux interfaces SSI redondantes, arbre plein 10 mm, clavette.

€1,388.61

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue