text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
  • 1(current)
  • 2
34 produits trouvés
PSEN me4.2 / 4AS
570251
GTIN: 4046548002645
Interrupteur de sécurité mécanique, avec actionneur standard, contacts :1 F, 2 O.

€40.96
PSEN me4 / 4AS
570240
GTIN: 4046548002690
Interrupteur de sécurité mécanique, avec actionneur standard, contacts :1 F, 1 O.

€35.93
PSEN me4.21 / 4AS
570250
GTIN: 4046548002652
Interrupteur de sécurité mécanique, avec actionneur standard, forced’extraction 50 N, contacts : 1 F, 2 O.

€51.24
PSEN me4.01 / 4AS
570241
GTIN: 4046548002683
Interrupteur de sécurité mécanique, avec actionneur standard, forced’extraction 50 N, contacts : 1 F, 1 O.

€48.38
PSEN me3.2  / 2AS
570230
GTIN: 4046548002720
Interrupteur de sécurité mécanique, avec actionneur standard, contacts :1 F, 2 O.

€40.96
PSEN me3.2  / 2AR
570232
GTIN: 4046548002706
Interrupteur de sécurité mécanique, avec actionneur radius, contacts :1 F, 2 O.

€63.16
PSEN me3 / 2AR
570212
GTIN: 4046548002768
Interrupteur de sécurité mécanique, avec actionneur radius, contacts :1 F, 1 O.

€58.41
PSEN me3.1  / 2AR
570222
GTIN: 4046548002737
Interrupteur de sécurité mécanique, avec actionneur radius, contacts :2 O.

€60.98
PSEN me1M / 1AS
570004
GTIN: 4046548002874
Système pour protecteurs mobiles avec interverrouillage, avec actionneurstandard, principe d’interverrouillage magnétique, contacts 2 n/o, 2 n/f, tension d’alimentation 24 V AC/DC.

€177.27
PSEN me3 / 2AS
570210
GTIN: 4046548002782
Interrupteur de sécurité mécanique, avec actionneur standard, contacts :1 F, 1 O.

€37.13
PSEN me3.1  / 2AS
570220
GTIN: 4046548002751
Interrupteur de sécurité mécanique, avec actionneur standard, contacts :2 O.

€39.45
PSEN me1S / 1AS
570000
GTIN: 4046548002911
Système pour protecteurs mobiles avec interverrouillage, avec actionneurstandard, principe d’interverrouillage à ressort, contacts 2 n/o, 2 n/f, tension d’alimentation 24 V AC/DC.

€167.93
PSEN me2 / 2AS
570200
GTIN: 4046548002836
Interrupteur de sécurité mécanique, avec actionneur standard, contacts :1 O.

€34.84
PSEN me1.2S / 1AS
570006
GTIN: 4046548052381
Interverrouillage de sécurité mécanique, avec actionneur standard, principe de verrouillage : à ressort 1 500 N, contacts : 2 F, 2 O, tension d’alimentation 110 - 230 V AC.

€198.95
PSEN me2 / 2AR
570201
GTIN: 4046548002829
Interrupteur de sécurité mécanique, avec actionneur radius, contacts :1 O.

€56.39
PSEN me1.2S / 1AR
570007
GTIN: 4046548052398
Interverrouillage de sécurité mécanique, avec actionneur radius, principe de verrouillage : à ressort 1 500 N, contacts : 2 F, 2 O, tension d’alimentation 110 - 230 V AC.

€245.60
PSEN me1M / 1AR
570005
GTIN: 4046548002867
Système pour protecteurs mobiles avec interverrouillage, avec actionneurradius, principe d’interverrouillage magnétique, contacts 2 n/o, 2 n/f, tension d’alimentation 24 V AC/DC.

€225.52
PSEN me1S / 1AR
570001
GTIN: 4046548002904
Système pour protecteurs mobiles avec interverrouillage, avec actionneurradius, principe d’interverrouillage à ressort, contacts 2 n/o, 2 n/f, tension d’alimentation 24 V AC/DC.

€214.68
PSEN me4.11 / 4AS
570246
GTIN: 4046548002669
Interrupteur de sécurité mécanique, avec actionneur standard, forced’extraction 50 N, contacts : 2 O.

€48.79
PSEN me4.1 / 4AS
570245
GTIN: 4046548002676
Interrupteur de sécurité mécanique, avec actionneur standard, contacts2 n/f.

€37.81
  • 1(current)
  • 2

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue