text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
4 produits trouvés
PSEN in-A-A-N
6P000001
GTIN: 4046548108729
Capteur de proximité inductif de sécurité, 2 sorties de sécurité OSSD, forme cylindrique M12, distance de commutation : 2 mm à fleur, connecteur mâle M12 à 4 broches

€99.31
PSEN in-B-A-N
6P000002
GTIN: 4046548108736
Capteur de proximité inductif de sécurité, 2 sorties de sécurité OSSD, forme cylindrique M18, distance de commutation : 5 mm à fleur, connecteur mâle M12 à 4 broches

€112.83
PSEN in-C-A-N
6P000003
GTIN: 4046548108750
Capteur de proximité inductif de sécurité, 2 sorties de sécurité OSSD, forme cylindrique M30, distance de commutation : 10 mm à fleur, connecteur mâle M12 à 4 broches

€127.39
PSEN in-D-A-N
6P000004
GTIN: 4046548108767
Capteur de proximité inductif de sécurité, 2 sorties de sécurité OSSD, forme cubique, distance de commutation : 15 mm à fleur, connecteur mâleM12 à 4 broches

€121.15

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue