text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
  • 1(current)
  • 2
  • 3
49 produits trouvés
PSEN mg1-A-LLXXX-LBA1-S1-D switch
6M000001
Système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmgate, avec éléments decommande, 2 boutons-poussoirs avec éclairage (1 NO chacun), codé, avec reset automatique, capteur de sécurité pour sens d’insertion par la gauche, connecteur mâleM12 à 12 broches, avec passage de câble monté vers le bas, montageindividuel

€535.68
PSEN mg1-A-LLXXX-RBA1-S1-D switch
6M000002
Système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmgate, avec éléments decommande, 2 boutons-poussoirs avec éclairage (1 NO chacun), codé, avec reset automatique, capteur de sécurité pour sens d’insertion par la droite, connecteur mâleM12 à 12 broches, avec passage de câble monté vers le bas, montageindividuel

€535.68
PSEN mg1-A-LLXXX-FBA1-S1-D switch
6M000003
Système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmgate, avec éléments decommande, 2 boutons-poussoirs avec éclairage (1 NO chacun), codé, avec reset automatique, capteur de sécurité pour sens d’insertion frontal, connecteur mâle M12 à 12 broches, avec passage de câble monté vers le bas, montageindividuel

€535.68
PSEN mg1-A-LLXXX-LBA2-S1-D switch
6M000004
Système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmgate, avec éléments decommande, 2 boutons-poussoirs avec éclairage (1 NO chacun), codé multiple, avec reset automatique, capteur de sécurité pour sens d’insertion par la gauche, connecteur mâleM12 à 12 broches, avec passage de câble monté vers le bas, montageindividuel

€545.98
PSEN mg1-A-LLXXX-RBA2-S1-D switch
6M000005
Système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmgate, avec éléments decommande, 2 boutons-poussoirs avec éclairage (1 NO chacun), codé multiple, avec reset automatique, capteur de sécurité pour sens d’insertion par la droite, connecteur mâleM12 à 12 broches, avec passage de câble monté vers le bas, montageindividuel

€545.98
PSEN mg1-A-LLXXX-FBA2-S1-D switch
6M000006
Système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmgate, avec éléments decommande, 2 boutons-poussoirs avec éclairage (1 NO chacun), codé multiple, avec reset automatique, capteur de sécurité pour sens d’insertion frontal, connecteur mâle M12 à 12 broches, avec passage de câble monté vers le bas, montageindividuel

€545.98
PSEN mg1-A-LLFXX-LBA1-U1-D switch
6M000007
Système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmgate, avec éléments decommande, 2 boutons-poussoirs avec éclairage (1 NO chacun) et 1 bouton-poussoird’arrêt d’urgence (2 NF + 1 NO), codé, avec reset automatique, capteur de sécurité pour sens d’insertion par la gauche, connecteur mâle M23 à 19 broches, avecpassage de câble monté vers le bas, montage individuel

€600.75
PSEN mg1-A-LLFXX-RBA1-U1-D switch
6M000008
Système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmgate, avec éléments decommande, 2 boutons-poussoirs avec éclairage (1 NO chacun) et 1 bouton-poussoird’arrêt d’urgence (2 NF + 1 NO), codé, avec reset automatique, capteur de sécurité pour sens d’insertion par la droite, connecteur mâle M23 à 19 broches, avecpassage de câble monté vers le bas, montage individuel

€600.75
PSEN mg1-A-LLFXX-FBA1-U1-D switch
6M000009
Système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmgate, avec éléments decommande, 2 boutons-poussoirs avec éclairage (1 NO chacun) et 1 bouton-poussoird’arrêt d’urgence (2 NF + 1 NO), codé, avec reset automatique, capteur de sécurité pour sens d’insertion frontal, connecteur mâle M23 à 19 broches, avec passagede câble monté vers le bas, montage individuel

€600.75
PSEN mg1-A-LLFXX-LBA2-U1-D switch
6M000010
Système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmgate, avec éléments decommande, 2 boutons-poussoirs avec éclairage (1 NO chacun) et 1 bouton-poussoird’arrêt d’urgence (2 NF + 1 NO), codé multiple, avec reset automatique, capteur de sécurité pour sens d’insertion par la gauche, connecteur mâle M23 à 19 broches, avecpassage de câble monté vers le bas, montage individuel

€607.78
PSEN mg1-A-LLFXX-RBA2-U1-D switch
6M000011
Système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmgate, avec éléments decommande, 2 boutons-poussoirs avec éclairage (1 NO chacun) et 1 bouton-poussoird’arrêt d’urgence (2 NF + 1 NO), codé multiple, avec reset automatique, capteur de sécurité pour sens d’insertion par la droite, connecteur mâle M23 à 19 broches, avecpassage de câble monté vers le bas, montage individuel

€607.78
PSEN mg1-A-LLFXX-FBA2-U1-D switch
6M000012
Système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmgate, avec éléments decommande, 2 boutons-poussoirs avec éclairage (1 NO chacun) et 1 bouton-poussoird’arrêt d’urgence (2 NF + 1 NO), codé multiple, avec reset automatique, capteur de sécurité pour sens d’insertion frontal, connecteur mâle M23 à 19 broches, avec passagede câble monté vers le bas, montage individuel

€607.78
PSEN mg1-A-LDFXX-LTA1-U2-D switch
6M000019
Système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmgate, avec éléments decommande, 1 bouton-poussoir avec éclairage, 1 bouton-poussoir sans éclairage (1 NO chacun) et1 bouton-poussoir d’arrêt d’urgence (2 NF + 1 NO), codé, avec reset automatique, capteur de sécurité pour sens d’insertion par la gauche, connecteur mâleM23 à 19 broches, avec passage de câble monté vers le bas, montage en série

€600.75
PSEN mg1-A-LDFXX-RTA1-U2-D switch
6M000020
Système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmgate, avec éléments decommande, 1 bouton-poussoir avec éclairage, 1 bouton-poussoir sans éclairage (1 NO chacun) et1 bouton-poussoir d’arrêt d’urgence (2 NF + 1 NO), codé, avec reset automatique, capteur de sécurité pour sens d’insertion par la droite, connecteur mâleM23 à 19 broches, avec passage de câble monté vers le bas, montage en série

€600.75
PSEN mg1-A-LDFXX-FTA1-U2-D switch
6M000021
Système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmgate, avec éléments decommande, 1 bouton-poussoir avec éclairage, 1 bouton-poussoir sans éclairage (1 NO chacun) et1 bouton-poussoir d’arrêt d’urgence (2 NF + 1 NO), codé, avec reset automatique, capteur de sécurité pour sens d’insertion frontal, connecteur mâle M23 à 19 broches, avec passage de câble monté vers le bas, montage en série

€600.75
PSEN mg1-A-LDFXX-LTA2-U2-D switch
6M000022
Système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmgate, avec éléments decommande, 1 bouton-poussoir avec éclairage, 1 bouton-poussoir sans éclairage (1 NO chacun) et1 bouton-poussoir d’arrêt d’urgence (2 NF + 1 NO), codé multiple, avec reset automatique, capteur de sécurité pour sens d’insertion par la gauche, connecteur mâleM23 à 19 broches, avec passage de câble monté vers le bas, montage en série

€607.78
PSEN mg1-A-LDFXX-RTA2-U2-D switch
6M000023
Système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmgate, avec éléments decommande, 1 bouton-poussoir avec éclairage, 1 bouton-poussoir sans éclairage (1 NO chacun) et1 bouton-poussoir d’arrêt d’urgence (2 NF + 1 NO), codé multiple, avec reset automatique, capteur de sécurité pour sens d’insertion par la droite, connecteur mâleM23 à 19 broches, avec passage de câble monté vers le bas, montage en série

€607.78
PSEN mg1-A-LDFXX-FTA2-U2-D switch
6M000024
Système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmgate, avec éléments decommande, 1 bouton-poussoir avec éclairage, 1 bouton-poussoir sans éclairage (1 NO chacun) et1 bouton-poussoir d’arrêt d’urgence (2 NF + 1 NO), codé multiple, avec reset automatique, capteur de sécurité pour sens d’insertion frontal, connecteur mâle M23 à 19 broches, avec passage de câble monté vers le bas, montage en série

€607.78
PSEN mg1-A-LLXXX-LBA1-S1-U switch
6M000025
GTIN: 4046548111101
Système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmgate, avec éléments decommande, 2 boutons-poussoirs avec éclairage (1 NO chacun), codé, avec reset automatique, capteur de sécurité pour sens d’insertion par la droite, connecteur mâleM12 à 12 broches, avec passage de câble monté vers le haut, montageindividuel

€535.68
PSEN mg1-A-LLXXX-FBA1-S1-U switch
6M000027
GTIN: 4046548111125
Système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmgate, avec éléments decommande, 2 boutons-poussoirs avec éclairage (1 NO chacun), codé, avec reset automatique, capteur de sécurité pour sens d’insertion frontal, connecteur mâle M12 à 12 broches, avec passage de câble monté vers le haut, montageindividuel

€535.68
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue