Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
Arrêt d’urgence à câble, bouton-poussoir d’arrêt d’urgence inclus,boîtier en matière plastique, contacts
2xNC+2xNF, 300 N max. à ressort.
€189.20
Arrêt d’urgence à câble, bouton-poussoir d’arrêt d’urgence inclus,boîtier métallique, contacts
2xNC+2xNF, 300 N max. à ressort.
€168.80
Arrêt d’urgence à câble, bouton-poussoir d’arrêt d’urgence inclus,boîtier en matière plastique, contacts
2xNC+2xNF, 175 N max. à ressort.
€189.20
Arrêt d’urgence à câble, bouton-poussoir d’arrêt d’urgence inclus,boîtier métallique, contacts
2xNC+2xNF, 175 N max. à ressort.
€168.80
Câble pour arrêt d’urgence PSEN rs. Diamètre du câble 3 mm /
diamètre de la gaine 4 mm. Gaine PVC, rouge Roulis 50 m.
€132.30
Câble pour arrêt d’urgence PSEN rope. Diamètre du câble 3 mm /
diamètre de la gaine 4 mm. Gaine PVC, rouge Roulis 100 m.
€264.18
Arrêt d’urgence à câble y compris bouton reset, tête droite, boîtier enmatière plastique,
2 contacts NF et 2 contacts NO, 300 N max. à ressort
€60.41
Arrêt d’urgence à câble y compris bouton d’arrêt d’urgence, tête droite,boîtier en matière plastique,
2 contacts NF et 2 contacts NO, 300 N max. à ressort
€60.41
Arrêt d’urgence à câble y compris bouton d’arrêt d’urgence, tête droite,boîtier métallique,
2 contacts NF et 2 contacts NO, 300 N max. à ressort
€68.95
Arrêt d’urgence à câble y compris bouton d’arrêt d’urgence, tête coudéeà gauche,
boîtier métallique, 2 contacts NF et 2 contacts NO, 300 N max. à ressort
€93.97
Arrêt d’urgence à câble y compris bouton d’arrêt d’urgence, tête coudéeà droite,
boîtier métallique, 2 contacts NF et 2 contacts NO, 300 N max. à ressort
€93.97
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.