text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
17 produits trouvés
PNOZ yi1 4DI
2A000004
GTIN: 4046548087833
Module d’extension du relais de sécurité modulaire myPNOZ, 2 fonctions d’entrées, fonction logique ET des fonctions d’entrées, 2 sorties d’information, 2 commutateurs rotatifs pour le réglage du typede réarmement et de l’analyse de test impulsionnel, affichage LED

€140.69
PNOZ yi2 4DI OR
2A000011
GTIN: 4046548090949
Module d’extension du relais de sécurité modulaire myPNOZ, 2 fonctions d’entrées, fonction logique OU des fonctions d’entrées, 2 sorties d’information, 2 commutateurs rotatifs pour le réglage du typede réarmement et de l’analyse de test impulsionnel, affichage LED

€140.69
PNOZ yi3 2DI T3A
2A000005
GTIN: 4046548087840
Module d’extension du relais de sécurité modulaire myPNOZ, 1 fonction d’entrées, 1 fonction d’entrées pour le raccordement d’un bouton-poussoir de commande bimanuelle (type III A), fonction logique ETdes fonctions d’entrées, 1 sortie d’information, 1 commutateur rotatif pour le réglage du type deréarmement et de l’analyse de test impulsionnel, affichage LED

€182.76
PNOZ yi4 2DI T3C
2A000006
GTIN: 4046548087857
Module d’extension du relais de sécurité modulaire myPNOZ, 1 fonction d’entrées, 1 fonction d’entrées pour le raccordement d’un bouton-poussoir de commande bimanuelle (type III C), fonctionlogique ET des fonctions d’entrées, 1 sortie d’information, 1 commutateur rotatif pour le réglage du type deréarmement et de l’analyse de test impulsionnel, affichage LED

€214.32
PNOZ yio1 2DI 2SO
2A000013
GTIN: 4046548090963
Module d’extension du relais de sécurité modulaire myPNOZ, raccordement pour la tension d’alimentation des sorties statiques, 1 fonction d’entrées, 2 fonctions de sorties avec chacune 1 sortiestatique de sécurité instantanée, et 1 entrée pour boucle de retour, 2 sorties d’information, 1 commutateur rotatif pour le réglage du typede réarmement et de l’analyse de test impulsionnel, affichage LED

€192.74
PNOZ yio2 2DI 3NO
2A000015
GTIN: 4046548090987
Module d’extension du relais de sécurité modulaire myPNOZ, 1 fonction d’entrées, 1 fonction de sorties avec 3 sorties relais desécurité, à contacts liés, instantanées, et 1 entrée pour boucle de retour, 2 sorties d’information, 1 commutateur rotatif pour le réglage du typede réarmement et de l’analyse de test impulsionnel, affichage LED

€192.74
PNOZ yio3 2DI 1SO 1SO t
2A000008
GTIN: 4046548087871
Module d’extension du relais de sécurité modulaire myPNOZ, raccordement pour la tension d’alimentation des sorties statiques, 1 fonction d’entrées, 1 fonction de sorties avec 1 sortie statique desécurité instantanée et 1 entrée pour boucle de retour, 1 fonction de sortiesavec 1 sortie statique de sécurité temporisée et 1 entrée pour boucle deretour, 2 sorties d’information, 1 commutateur rotatif pour le réglage du typede réarmement et de l’analyse de test impulsionnel, 1 commutateur rotatif pour le réglagede la temporisation, 1 commutateur rotatif pour le réglage du facteur de temporisation et lasélection des temps de retombée ou de montée, affichage LED

€223.51
PNOZ yio4 2DI 3NO t
2A000010
GTIN: 4046548087895
Module d’extension du relais de sécurité modulaire myPNOZ, 1 fonction d’entrées, 1 fonction de sorties avec 3 sorties relais desécurité, à contacts liés, temporisées, et 1 entrée pour boucle de retour, 2 sorties d’information, 1 commutateur rotatif pour le réglage du typede réarmement et de l’analyse de test impulsionnel, 1 commutateur rotatif pour le réglagede la temporisation, 1 commutateur rotatif pour le réglage du facteur de temporisation et lasélection des temps de retombée ou de montée, affichage LED

€223.51
PNOZ yo1 2SO
2A000012
GTIN: 4046548090956
Module d’extension du relais de sécurité modulaire myPNOZ, raccordement pour la tension d’alimentation des sorties statiques, 2 fonctions de sorties avec chacune 1 sortie statique de sécuritéinstantanée et 1 entrée pour boucle de retour, 1 sortie d’information, affichage LED

€159.10
PNOZ yo2 3NO
2A000014
GTIN: 4046548090970
Module d’extension du relais de sécurité modulaire myPNOZ, 1 fonction avec 3 sorties relais de sécurité, à contacts liés, instantanées et 1 entrée pour boucle de retour, 1 sortie d’information, affichage LED

€159.10
PNOZ yo3 1SO 1SO t
2A000007
GTIN: 4046548087864
Module d’extension du relais de sécurité modulaire myPNOZ, raccordement pour la tension d’alimentation des sorties statiques, 1 fonction avec 1 sortie statique de sécurité instantanée et 1 entrée pour boucle de retour, 1 fonction avec 1 sortie statique de sécurité temporisée et 1 entrée pour boucle de retour, 1 sortie d’information, 1 commutateur rotatif pour le réglage de latemporisation, 1 commutateur rotatif pour le réglage des facteurs de temporisation etpour la sélection des temps de retombée ou de montée, affichage LED

€191.98
PNOZ yo4 3NO t
2A000009
GTIN: 4046548087888
Module d’extension du relais de sécurité modulaire myPNOZ, 1 fonction avec 3 sorties relais de sécurité à contacts liés, temporisées et 1 entrée pour boucle de retour, 1 sortie d’information, 1 commutateur rotatif pour le réglage de la temporisation, 1 commutateurrotatif pour le réglage des facteurs de temporisation et pour la sélection des tempsde retombée ou de montée, affichage LED

€191.98
PNOZ yi6 4DI bypass
2A000017
GTIN: 4046548102406
Module d’extension du relais de sécurité modulaire myPNOZ, 2 fonctions d’entrées, fonction logique ET des fonctions d’entrées, fonction logique OU du résultat des fonctions d’entrées avec lesfonctions d’entrées situées à gauche, 2 sorties d’information, 2 commutateurs rotatifs pourle réglage du type de réarmement et de l’analyse de test impulsionnel, affichage LED

€140.69
PNOZ yi5 8DI variable
2A000016
GTIN: 4046548098860
Module d’extension du relais de sécurité modulaire myPNOZ, fonctions d’entrées variables avec 3 à 4 fonctions d’entrées, fonction logique ET des fonctions d’entrées ou fonction logique OU des fonctions d’entrées ou fonction logique 2 sur 3 des fonctions d’entrées, 4 sorties d’information, 1 commutateur rotatif pour le réglage de lafonction, 1 commutateur rotatif pour le réglage du type de réarmement et del’analyse de test impulsionnel, affichage LED

€182.76
PNOZ yi7 lock
2A000018
GTIN: 4046548106190
Module d’extension du relais de sécurité modulaire myPNOZ, raccordement pour la tension d’alimentation des sorties statiques, 1 fonction de gestion de l’interverrouillage pour le raccordement d’uninterverrouillage de sécurité, un dispositif de sécurité de surveillance de l’absence de danger (parexemple, contrôleur d’arrêt de rotation) et 2 boutons-poussoirs pour l’actionnement de l’interverrouillage desécurité, 1 commutateur rotatif pour le type de réarmement et l’analyse de test impulsionnel, 1 commutateurrotatif pour la fonction de sorties et l’analyse de test impulsionnel, affichage LED

€140.69
PNOZ yo5 2NO 2NO t
2A000019
GTIN: 4046548106206
Module d’extension du relais de sécurité modulaire myPNOZ, 1 fonction de sorties avec 2 sorties relais de sécurité à contacts liés,temporisées et 1 entrée pour la boucle de retour et 1 fonction desorties avec 2 sorties relais de sécurité à contacts liés, instantanées et 1 entrée pour la boucle de retour, 1 sortie d’information, 1 commutateur rotatif pourle réglage de la temporisation, 1 commutateur rotatif pour le réglage du facteur de temporisation et la sélection des temps de retombée ou de montée, affichage LED

€212.74
PNOZ yi8 4DI NO/NC
2A000020
GTIN: 4046548109986
Module d’extension du relais de sécurité modulaire myPNOZ, fonctions d’entrées variables avec 2 à 4 fonctions d’entrées, fonction logique ET des fonctions d’entrées ou fonction logique OU des fonctions d’entrées pour contacts antivalents ou fonctions de sécurité monocanales, 2 sorties d’information, 1 commutateur rotatif pour leréglage de la fonction, 2 commutateurs rotatifs pour le réglage du type deréarmement et de l’analyse de test impulsionnel, affichage LED

€140.69

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue