text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
  • 1(current)
  • 2
  • 3
77 produits trouvés
PNOZ s1 24VDC 2 n/o
750101
GTIN: 4046548025705
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblage monocanal, réarmement manuel / automatique, sorties : 2 F, 1 sortiestatique, UB 24 V DC, largeur : 12,5 mm, borniers à vis débrochables, surveillance desarrêts d’urgence, des protecteurs mobiles.

€154.50
PNOZ s1 C 24VDC 2 n/o
751101
GTIN: 4046548025576
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblage monocanal, réarmement manuel / automatique, sorties : 2 F, 1 sortiestatique, UB 24 V DC, largeur : 12,5 mm, borniers à ressorts débrochables, surveillancedes arrêts d’urgence, des protecteurs mobiles.

€154.50
PNOZ s2 24VDC 3 n/o 1 n/c
750102
GTIN: 4046548025699
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblage monocanal sans détection des courts-circuits, réarmement manuel /automatique, sorties : 3 F, 1 O, 1 sortie statique, UB 24 V DC, largeur : 17,5 mm,borniers à vis débrochables, surveillance des arrêts d’urgence, des protecteursmobiles.

€182.28
PNOZ s2 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751102
GTIN: 4046548025569
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblage monocanal, sans détection des courts-circuits, réarmement manuel /automatique, sorties : 3 F, 1 O, 1 sortie statique, UB 24 V DC, largeur : 17,5 mm,borniers à ressorts débrochables, surveillance des arrêts d’urgence, des protecteursmobiles.

€182.28
PNOZ s3 24VDC 2 n/o
750103
GTIN: 4046548025682
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblagemonocanal / à deux canaux avec / sans détection des courts-circuits, réarmementmanuel / automatique, sorties : 2 F, 1 sortie statique, UB 24 V DC, largeur : 17,5 mm, borniers à vis débrochables, surveillance des arrêts d’urgence, des protecteursmobiles, des barrières immatérielles.

€189.34
PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o
751103
GTIN: 4046548025552
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblagemonocanal / à deux canaux avec / sans détection des courts-circuits, réarmementmanuel / automatique, sorties : 2 F, 1 sortie statique, UB 24 V DC, largeur : 17,5 mm, borniers à ressorts débrochables, surveillance des arrêts d’urgence, des protecteursmobiles, des barrières immatérielles.

€189.34
PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c
750104
GTIN: 4046548025675
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblagemonocanal / à deux canaux avec / sans détection des courts-circuits, réarmementmanuel / automatique, sorties : 3 F, 1 O, 1 sortie statique, UB 24 V DC,largeur : 22,5 mm, borniers à vis débrochables, surveillance des arrêts d’urgence, des protecteursmobiles, des barrières immatérielles.

€245.69
PNOZ s4 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750134
GTIN: 4046548025606
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblagemonocanal / à deux canaux avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 3 F,1 O, 1 sortie statique, UB 48 - 240 V AC/DC, largeur : 22,5 mm, borniers à vis débrochables,surveillance des arrêts d’urgence, des protecteurs mobiles.

€259.70
PNOZ s4 (10pcs.)
750904
GTIN: 4046548090802
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblagemonocanal / à deux canaux avec / sans détection des courts-circuits, réarmementmanuel / automatique, sorties : 3 F, 1 O, 1 sortie statique, UB 24 V DC,largeur : 22,5 mm, borniers à vis débrochables, surveillance des arrêts d’urgence, des protecteursmobiles, des barrières immatérielles. UE = 10 pièces.

€2,227.92
PNOZ s4 C (10pcs.)
751904
GTIN: 4046548090697
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblagemonocanal / à deux canaux avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 3 F,1 O, 1 sortie statique, UB = 24 V DC, largeur : 22,5 mm, borniers à ressorts débrochables,surveillance des arrêts d’urgence, des protecteurs mobiles, UE = 10 pièces.

€2,227.92
PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751104
GTIN: 4046548025545
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblagemonocanal / à deux canaux avec / sans détection des courts-circuits, réarmementmanuel / automatique, sorties : 3 F, 1 O, 1 sortie statique, UB 24 V DC,largeur : 22,5 mm, borniers à ressorts débrochables, surveillance des arrêts d’urgence, des protecteursmobiles, des barrières immatérielles.

€245.69
PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c coated
751184
GTIN: 4046548079210
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblagemonocanal / à deux canaux avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 3 F,1 O, 1 sortie statique, UB = 24 V DC, largeur : 22,5 mm, borniers à ressorts débrochables,surveillance de l’arrêt d’urgence, des protecteurs mobiles, version vernie.

€302.02
PNOZ s4 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751134
GTIN: 4046548025477
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblagemonocanal / à deux canaux avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 3 F,1 O, 1 sortie statique, UB = 48 - 240 V AC/DC, largeur : 22,5 mm, borniers à ressorts débrochables, surveillance des arrêts d’urgence, des protecteurs mobiles.

€259.70
PNOZ s4.1 24VDC 3 n/o 1 n/c
750124
GTIN: 4046548054217
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblagemonocanal / à deux canaux avec / sans détection des courts-circuits, réarmementmanuel / automatique, sorties : 3 F, 1 O, 1 sortie statique, UB = 24 V DC,largeur : 22,5 mm, borniers à vis débrochables, surveillance des arrêts d’urgence, desprotecteurs mobiles, des barrières immatérielles, des installations de chauffe selonl’EN 50156-1.

€273.62
PNOZ s4.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750154
GTIN: 4046548054224
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblagemonocanal / à deux canaux avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 3 F,1 O, 1 sortie statique, UB = 48 - 240 V AC/DC, largeur : 22,5 mm, borniers à vis débrochables, surveillance des arrêts d’urgence, des protecteurs mobiles.

€287.75
PNOZ s4.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751124
GTIN: 4046548054231
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblagemonocanal / à deux canaux avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 3 F,1 O, 1 sortie statique, UB = 24 V DC, largeur : 22,5 mm, borniers à ressorts débrochables,surveillance des arrêts d’urgence, des protecteurs mobiles, des installations de chauffeselon l’EN 50156-1.

€273.62
PNOZ s4.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751154
GTIN: 4046548054248
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblagemonocanal / à deux canaux avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 3 F,1 O, 1 sortie statique, UB = 48 - 240 V AC/DC, largeur : 22,5 mm, borniers à ressorts débrochables, surveillance des arrêts d’urgence, des protecteurs mobiles.

€287.75
PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t
750105
GTIN: 4046548025668
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblagemonocanal / à deux canaux avec / sans détection des courts-circuits, réarmementmanuel / automatique, sorties : 2 F, 2 contacts de sécurité temporisés (t = 0,04 - 300 s), 1 sortie statique, UB = 24 V DC, largeur : 22,5 mm, borniers à vis débrochables, surveillance des arrêtsd’urgence, des protecteurs mobiles, des barrières immatérielles.

€358.00
PNOZ s5 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t
750135
GTIN: 4046548025590
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblagemonocanal / à deux canaux avec / sans détection des courts-circuits, réarmementmanuel / automatique, sorties : 2 F, 2 contacts de sécurité temporisés (t = 0,04- 300 s), 1 sortie statique, UB = 48 - 240 V AC/DC, largeur : 22,5 mm, borniers à vis débrochables, surveillance desarrêts d’urgence, des protecteurs mobiles, des barrières immatérielles.

€372.13
PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t
751105
GTIN: 4046548025538
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblagemonocanal / à deux canaux avec / sans détection des courts-circuits, réarmementmanuel / automatique, sorties : 2 F, 2 contacts de sécurité temporisés (t = 0,04 - 300 s), 1 sortie statique, UB = 24 V DC, largeur : 22,5 mm, borniers à ressorts débrochables, surveillance desarrêts d’urgence, des protecteurs mobiles, des barrières immatérielles.

€358.00
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue