text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
8 produits trouvés
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
374281
GTIN: 4046548017434
Jeu de borniers débrochables de rechange à vis, UE = 1 pièce P3 et 1 pièce P4.

€21.11
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
374280
GTIN: 4046548017441
Jeu de borniers débrochables de rechange à vis, UE = 1 pièce P1 et 1 pièce P2.

€10.55
PNOZ X Set plug in screw terminals P5+P5
374282
GTIN: 4046548017427
Jeu de borniers débrochables de rechange à vis, UE = 2 pièces P5.

€21.11
PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4
374291
GTIN: 4046548017403
Jeu de borniers débrochables à ressorts, UE = 1 pièce P3 et 1 pièce P4.

€21.11
PNOZ X Set spring loaded terminals P5+P5
374292
GTIN: 4046548017397
Jeu de borniers débrochables à ressorts, UE = 2 pièces P5.

€21.11
PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2
374290
GTIN: 4046548017410
Jeu de borniers débrochables à ressorts, UE = 1 pièce P1 et 1 pièce P2.

€10.55
H-MONTAGESOCKEL P-75
375002
GTIN: 4046548004410
Socle de montage pour montage sur rail encliquetable selon la DIN EN50022, adapté comme adaptateur pour nos gammes d’appareils P-75, N-35 et S-68 en cas de railencliquetable inexistant.

€6.31
CAPOT P-93
774090
GTIN: 4046548012088
Cache de protection pour le frein compact PKB et le boîtier P-93,convient à la protection contre un contournement non autorisé, largeur 45 mm,contenu : 20 caches de protection par unité d’emballage.

€36.70

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue